AKMH Paslanmaz Çelik Serisi
AKMH Paslanmaz Çelik Serisi

The new HKM Series is built to withstand the most rigorous of washdown regimens. The combination of the HKM’s IP69K construction and corrosion resistant materials, make for a servo motor that will la ... Learn More >>

Lineer Hareket Sistemleri

Temizlik süreleri, performanstan ve yapı hacminden ödün vermeden kısalır: Kollmorgen bir AKMH paslanmaz çelik motorunu ve bir lineer aktüatörükombine ederek, ambalajlama, gıda işleme ve farmasötik sanayilerinde kullanılan kaldırma tertibatları, dozlama birimleri veya formatayarları gibikullanım alanları için ideal olan hijyenik bir lineer tahrik elde etmiştir. Oldukça sağlam olan lineer aktüatörler Inline birim veya Revers birim şeklinde çeşitli motor/mil kombinasyonlarıyla gönderilebilmektedir.

5 Solutions for Hygienic Environment

Kollmorgen_Linearaktuator_ERD_Reverse_75x75

ERD Aktüatör

Kollmorgen ERD Elektrikli silindirler güçlü itme, yüksek hız ve olağanüstü konumlandırma hassasiyeti sunuyor. Hidrolik aktüatörler ve pnömatik silindirler için temiz ve verimli değiştirilmesini sağlamak için tasarlanan, bu yüksek hassasiyetli, kapalı-döngü sistemler hızla birçok Lineer uygulamalar için tercih edilen bir alternatif haline gelmiştir.

Daha fazla bilgi ERD Aktüatör >>