Kollmorgen servo tahriklerimiz geniş döner servo motor ve doğrusal konumlandırma sistemleri ürün yelpazemizi tamamlamak için hassas kontrol, optimum tork ve geniş bir özellik kümesi ile tasarlanmıştır. Küresel pazarda hassas konumlandırma, hız kontrolü veya tork verimliliğinin kilit öneme sahip olduğu en ileri kontrol teknolojisi, en basit işletmeye alma ve mevcut en kompakt ambalajlama içeren en geniş bağlanabilirliği sunuyoruz.
Servo tahriklerimiz, piyasadaki en popüler geri bildirim desteği sunan geniş Kollmorgen servo motor ürün yelpazesi ile birlikte sunulur (çözücü, artımlı kodlayıcı, BiSS, EnDat, Hiperface, sinüs kodlayıcı).
Servo tahriklerimiz, 300 watt ila 50.000 watt arasında değişen sürekli çalışma gücü çıkışı. Belli tahriklerde genellikle nominal sürekli akımın 3 katı düzeyindeki tam 5 saniyelik pik çalışma sayesinde, pek çok uygulama ciddi düzeyde daha küçük servo tahrikler kullanabilir ve servo tahrik ürün yelpazesinin dinamik performansını geliştirebilir.
Bağlantı, makinelerde kilit öneme sahiptir. Bu nedenle EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet ve SynqNet gibi pek çok popüer ethernet endüstriyel şebeke sistemi destekliyoruz. Geleneksel endüstriyel şebeke sistemleri desteği Profibus, Devicenet, CanOpen, RS485, RS232 ve Sercos II gibi belli modellerde kullanılabilir.
Makineleri daha güvenli hale getiren yeni teknoloji servo tahriklerde fonksiyonel entegre bir güvenliktir. Kollmorgen S700 ve AKD2G servo tahrikleri entegre güvenlik işlevselliğine sahip bir şekilde kullanıma sunulur. Böylece, makine üreticileri daha az kablo sistemine ve konfigürasyona sahip esnek güvenlik bölgelerinin olduğu doğal olarak daha güvenli makineler üretebiliyor.
AKD Ailesi >
AKD® Ailesi müşteride kurulu en büyük sistem teklifi ile birlikte yıllardır piyasadadır: Sektörde öncü hareket kontrol döngüleri Geniş motor geri besleme ve tahrik endüstriyel şebeke sistemi desteği; EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT, vb.…
Servis Verilen Sürücüler >
S600 yeni uygulamalar için uygun olmayacak fakat biz yeni ürünleri yerlerine sunacağızOlağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.