Serviced Drives

The S400 and S600 servo drives are no longer available for new applications, but we continue to provide replacement drives and support for existing customers.

Kollmorgen S600 Servo Sürücüler_m.png

S600 Servo Sürücü

The S600 Series of digital servo drives operates directly from 230 to 480 VAC lines and provides output current of 1.5 to 70 Amps RMS/phase, continuous.

Daha fazla bilgi S600 Servo Sürücü >>
Kollmorgen S400 Servo Sürücüler_m.png

S400 Servo Sürücü

Bu dijital çok eksenli sistem, doğrudan 115 ila 400 VAC hatlardan çalışır ve 3 ila 6 Amper sürekli RMS/faz üretir.

Daha fazla bilgi S400 Servo Sürücü >>