Kondansatör Modülü

KCM Modülleri (KOLLMORGEN Capacitor Module), jeneratör işletiminde motorun ürettiği kinetik enerjiyi alır. Normal şartlarda bu enerji, fren dirençleri üzerinden kayıp güce dönüştürülür. KCM modülleri depolanmış olan enerjiyi gerekli olduğu zaman ara devreye geri besler. Bu modül, 3 farklı modelde mevcuttur.

İletişim
Bize ulaşın
+90 212 282 75 80

Benzer ürünler

  • AKD® Servo Sürücü
    AKD® Servo Sürücü

    Yeni nesil AKD™ Serimizi, makinenize daha fazla üretim, daha büyük hassasiyet ve daha kabi... Daha Fazla Bilgi >>

  • S300 Servo Sürücü
    S300 Servo Sürücü

    Bu kompakt ve kullanımı kolay servo tahrikler topraklı 115 ila 480VAC, 3-fazlı, 50-60Hz ha... Daha Fazla Bilgi >>

  • S700 Servo Sürücü
    S700 Servo Sürücü

    S700, karmaşık tahrik görevlerini desteklemek için genişletilmiş işlevselliğe sahip dijita... Daha Fazla Bilgi >>

KCM-S Enerji Tasarrufu Sağlar: Jeneratör frenlemesinde, kondansatör modülünün içinde depolanan enerji, bir sonraki ivmelendirmede kullanılmak üzere hazır tutulur. Modülün başlangıç gerilimi otomatik olarak, ilk yük döngüleri esnasında belirlenir.
KCM-P Şebeke kesintisine rağmen güç; Güç beslemesi kesildiği zaman, modül, sürücünün kontrollü olarak durdurulması için, depolanmış enerjiyi servo sürücüsüne sağlar. (sadece güç gerilimi, 24V ayrı olarak tamponlanmalı).
KCM-E Her iki kullanım amacı için genişletme modülü. Ek genişletme modülleri iki kapasite sınıfında kullanılabilir. Modüller istenilen şekilde kombine edilebilir.

 

Tip

DIM

KCM-S200

KCM-P200

KCM-E200

KCM-E400

Depolama kapasitesi

Ws

1600

2000

2000

4000

Nominal bağlantı gerilimi

V=

maks. 850

Pik bağlantı gerilimi

V=

maks. 950 (6 dakikada 30 saniye)

Güç

kW

18

18

18

18

Koruma türü

 

IP20

Başlangıç gerilimi

V=

belirlenen

470

-

-

Bağlantı kesiti

mm2

maks. 6

Ölçüler (YxGxD)

mm

300 x 100 x 201 

Ağırlık

kg

6,9

4

4,1

6,2

azami ortam sıcaklığı

°C

0 … 40

 

AKD, S300, S400, S600, S700 için uygundur (400/480V, maks. 24A)

 

tipbaşlıkboyuttarih 

Başarı Hikayeleri

Çelik sertliğinde: Yüksek etki derecesiyle tam 2,5 tonÇelik sertliğinde: Yüksek etki derecesiyle tam 2,5 ton e-posta