Ratingen, 08.05.2014. Kollmorgen, özel „Washdown Food Grade“ tasarımındaki yeni AKM şanzımanlı motorlarla gıda ve içecek sanayisinde ve de depolanan ambalajlarda kullanılan birçok taşıma ve döndürme uygulamaları için standartlaştırılmış tahrik çözümleri sunmayı başarmıştır. Bunun temelini de AKM servo motorlarından ve ekit derecesi açısından optimum bir açılı şanzımandan oluşan bir kombinasyon oluşturmaktadır. Güçlü tahrik, montaja hazır, yıkanabilir: Bunlar Hygienic tasarımda montaja hazır tahrik birimlerinin üç temel avantajıdır. Bunların sonucu ise düz ve su tutmayan yüzeyler sayesinde belirgin biçimde azalmış temizlik süreleri, oldukça verimli olan motor-şanzıman kombinasyonu sayesinde düşük enerji masrafları, yerden tasarruf sağlayarak yapılan montaj sayesinde basit tasarım imkanları ve ekstra paslanmaz çelik mahfazalara gerek kalmamasıdır. 

 

Şekil ve renkler oldukça ilginçtir, özellikle de şanzımanlı motorun yuvarlak tasarımı ve düz beyaz yüzeyi. Bu yüzey mikrop oluşumunu önler ve tortuların bile kolayca temizlenmesi sağlar. FDA uyumlu kaplama malzemesi hidrofob özelliklerinden dolayı sıvıların süzülerek akmasını destekler, bu sayede yüzey üzerinde hiç kalıntı kalmaz ; bu özellik ayrıca yapıda köşe ve kenar kullanılmayarak da desteklenmiştir. Şanzımanlı motorların hemen monte edilebilmesi için Kollmorgen bunları Resovler'li ya da Multiturn EnDat vericili iki soketli model şeklinde, tek kablolu yeni bağlantı teknolojisinde sunuyor. Geri akış sistemi olarak dijital resolver SDF veya bir Multiturn Hiperface DSL vericisi kullanılır. Daha az kablo montaj ve temizlik için daha az zahmet vermek anlamına gelir.

  Kollmorgen Basın kitini

Kollmorgen Hakkında
Kollmorgen, tüm dünyadaki makine üreticilerine yönelik entegre otomasyon ve sürücü sistemlerinin ve ilgili bileşenlerin önde gelen bir tedarikçisidir.
Kollmorgen, Hareket Kontrolü Tasarımı ve uygulamasında 70 yılı aşan deneyimi ve yapım standartları ile özel çözümler konularındaki derin bilgisi ile, performans, kalite, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı açılarından öne çıkan çözümler sağlamaktadır. Sonuç olarak müşterilerimiz, tartışmasız bir pazar avantajı elde etmektedir.


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.