ICH doğrudan tahrikleri: KOLLMORGEN lineer motor programını genişletiyor.

Ratingen, 25 Kasım 2014. KOLLMORGEN hareketli kontrol çözümlerini yeni doğrudan tahrikler ile genişletiyor. ICXH serisibakım gerektirmeyen demir çekirdekli lineer motorlar yüksek güç yoğunluğu sunar ve herhangi bir mekanik parça olmaksızın aktarır. ICH lineer motorları ile birlikte, KOLLMORGEN mevcut doğrudan tahrik ürün yelpazesini genişletiyor.

Yeni birimler sürekli olarak gerçekleştirilen işlemde 175 ve 5341 N arasında besleme gücü sunmak üzere tasarlanmıştır (maksimum güç 12,000 N'den fazla). Hızları 1μm/s'den daha az ve 5 m/s'den daha fazla olmak üzere değişmektedir ve 3 ve 10 G arasındaki boyuta göre hızlanma sağlıyor.

Tasarımdaki geliştirmeler demir çekirdekli lineer motorlar için doğal bir olay olan doldurmayı asgari seviyeye indiriyor. ICH lineer motorlarının yüksek çıktı gerektiren uygulamalar için tasarlanmış olduğu karakteristik rakamlardan anlaşılabilmektedir. Bu nedenle, motor tasarımları içlerindeki ısı kaybını hızlı bir şekilde dağıtmak için optimize edilmiştir ve buna ek olarak 700 V DC'ye kadar çıkan gerilimler ile başa çıkabilmek için yalıtım güçlendirilmiştir. ICH motorları, kutuplaşmayı belirlemek için dijital Hall sensörleri kullanmaktadır. Tahrik ürünlerinin genişletilmesi ile birlikte KOLLMORGEN lazer ve plazma kesme alanında, delme merkezleri ve paketleme teknolojilerinde yeni uygulamalar sunuyor. Lineer ve doğrudan tahrikler genellikle bu alanlarda hızlı ve hassas konumlandırma eksenleri olarak kullanılıyor.

Kollmorgen Basın kitini

Kollmorgen Hakkında
Kollmorgen, tüm dünyadaki makine üreticilerine yönelik entegre otomasyon ve sürücü sistemlerinin ve ilgili bileşenlerin önde gelen bir tedarikçisidir. Kollmorgen, Hareket Kontrolü Tasarımı ve uygulamasında 70 yılı aşan deneyimi ve yapım standartları ile özel çözümler konularındaki derin bilgisi ile, performans, kalite, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı açılarından öne çıkan çözümler sağlamaktadır. Sonuç olarak müşterilerimiz, tartışmasız bir pazar avantajı elde etmektedir.