Kollmorgen, AKMH paslanmaz çelik motorlarla ambalajlama, gıda işleme ve ilaç sanayisindeki tahrik gereksinimleri için dereceli bir seri üretmiştir. Motorlar sahip oldukları konstrüksiyon ile her türlü makine tasarımlarını destekliyor. Kapaksız tasarım da daha hızlı temizlik imkanı veriyor. Motorun üzerinde kir yuvaları oluşmaz ki bu da kirlerin ürünlere bulaşma ve bundan dolayı ürünlerin toplatılması riskini de azaltıyor.

AKMH serisi IP69K koruma sınıfındadır ve düzenli temizlik için buhar püskürtücüler ile donatılmıştır. 1.4404 paslanmaz çelik kullanıldığından bu servo motorlar korozyona ve agresif temizlik ürünlerine karşı dayanıklıdır.İki ila altı arasındaki yapı ebatlarına sahip sağlam birimler, bu ebatlarından dolayı özellikle ürünle temasın söz konusu olduğu makine bölgelerinde ve aseptik işlemlerde kullanılıyor. AKMH paslanmaz çelikmotor kaybedilen ısıyı dışarı çok iyi atar ve dolayısıyla da derating faktörünü azaltır. Bunun sonucunda da FDA sertifikalı ve EHEDG yönetmeliklerine göre geliştirilmiş yapı serisi daha düşük hacimde daha yüksek kesintisiz devir sayıları üretiyor. Temiz güç paketleri tutarlı biçimde sadece tek bir kablo ile bağlanır, buna dahil olarak dijital Resolver SFD3 veya Hiperface DSL ile geri dönüş sağlanır.

İki yerine bir: Kurulum işlemlerinin yarı yarıya azalmasıyla doğrudan temizliği kolaylaştırıyor ve  sızdırmazlık oluşma riskini azaltıyor. Kollmorgen Decentralized-machine Design Ürüne ait servo regülatörlerin hijyenik açıdan oldukça yüksek gereksinimlerin bulunduğu gıda ve ambalajlama endüstrisinde de uzun zamandan beri artık merkeze yerleştirilmeleri gerekmediğinden, Kollmorgen bu trendi merkez dışı AKD-Nserisi servo amplifikatörlerle destekliyor. Sağlam IP67 cihazları motorun yakınına yerleştirilerek kumanda panosunun hacmi ve uygulamaya göre kablo masrafları yüzden 80'den fazla azalır. Başka bir etki:

Kumanda panosu içinde daha az artık ısı oluştuğundan daha az iklimlendirme gerekiyor. Yan yana ancak yine ayrı düzenin sağladığı daha iyi ısı tutumu daha fazla deratingi önler ve doğrudan birbirine kombine edilmiş tasarımlara kıyasla yüzde yüz güç sağlar. AKD-N ayrıca her servo motora ve lineer doğrudan tahrike bağlanabildiğinden entegre ürünlere kıyasla tasarım olanakları neredeyse sınırsızdır.

 Kollmorgen Basın kitini

Kollmorgen Hakkında
Kollmorgen, tüm dünyadaki makine üreticilerine yönelik entegre otomasyon ve sürücü sistemlerinin ve ilgili bileşenlerin önde gelen bir tedarikçisidir.
Kollmorgen, Hareket Kontrolü Tasarımı ve uygulamasında 70 yılı aşan deneyimi ve yapım standartları ile özel çözümler konularındaki derin bilgisi ile, performans, kalite, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı açılarından öne çıkan çözümler sağlamaktadır. Sonuç olarak müşterilerimiz, tartışmasız bir pazar avantajı elde etmektedir.


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.