Ratingen, 16 Kasım 2012 –  Kollmorgen, kademe motoru ile yüksek performans servo motorları arasındaki boşluğu doldurmak için VLM servo motor serisini piyasaya sürdü. Yeni VLM serisinden senkron servo motorlar, OEM'lere, makine üreticilerine ve son kullanıcılara, 6000 rpm değerine kadar devirler ile 0,5 ile 4,5 Nm sürekli ve 16 Nm pik tork aralığında mükemmel bir fiyat-performans önerisini sunar. Bu motorlar, yüksek derecede esnek yapılandırma, kendini kanıtlamış kalite ve yüksek güvenirlik de sağlar. Dolayısıyla bu ürünler, kademe veya asenkron motorların limitlerine kadar zorlandığı, fakat yüksek performans servo motorlarının, maliyet nedeni ile kullanılmayan dinamiklerinin arzu edilmediği durumlarda birçok uygulama için yararlı bir çözümdür. 

Ürün yelpazesine eklenen çok sayıda standart tasarım ve yapılandırma seçeneği, mühendisler için başlangıçtan itibaren uygulamalarını ve makine gerekliliklerini özelleştirirken ideal bir çözüme imkan verir. Böylelikle kurulum süresi ve maliyet en az indirilir ve fiyat-performans oranı fazladan iyileştirilir. VLM serisi motorlar, 60 mm ve 90 mm'lik standart kasa büyüklükleriyle veya en çok popüler altı motor büyüklüğünün her birinde, NEMA 23 ile 34 ve on iki standart sargının bir seçimi ile mevcuttur. Şaft ve montaja yönelik kapsamlı olanaklar ile gerçekte her sisteme kesintisiz entegrasyon kolaylaştırılmaktadır. 

Geri bildirim seçenekleri Digital Resolver (SFD), çözücü, enkoder ve Hall sensörlerini içermektedir. VLM motorları 4,5 Nm'ye kadar sürekli tork ve 16 Nm'ye kadar pik torku elde etmekte ve 230 VAC güç sistemlerinde kullanılabilmektedir. Ve elbette, yeni motorlar, CE ve UL onayı için ROHS Direktiflerini yerine getirmektedir. 

Kollmorgen Europe Motorlar Ürün Yöneticisi Petr Osipov şöyle açıklıyor: "Biz 'İleri Düşün' ilkesine uygun olarak OEM'lere, makine imalatçılarına ve son kullanıcılara VLM servo motorlarımızla önemli faydalar sunmaktayız. Yüksek kaliteli ve yapılandırılabilir bu senkron servo motor, teknik bakımdan en gelişmiş servo motorların gerekli olmadığı birçok uygulamada para karşılığında mükemmel değer sağlayabilmektedir." 

 

KOLLMORGEN hakkında 

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine üreticileri için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine üreticilerine reddedilemez pazar avantajı sağlar. 

 

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:www.kollmorgen.com, e-posta vertrieb@kollmorgen.com, telefon +49 (0)2102 9394 0