Elsim eNews

 
 

Büyüyerek gelişme

 

KOLLMORGEN İstanbul’da varlığını arttırıyor

Yenilikler, Mayıs'ta büyümeyi getiriyor: Türkiye'deki devam eden güçlü büyüme, KOLLMORGEN'in yeni bir yer aramasında belirleyici etken oldu. Servo sürücü teknolojisi ve hareket kontrolü uzmanı Kollmorgen, yaklaşık 1000 metrekare taban alanı üzerinde daha da gelişmesine olanak verebilecek bir binaya taşındı. Genel Müdür Evren Kayakıran memnunlukla "Yeni personel ve yeni otomasyon fikirleri için çekici bir mekan yarattık" dedi.
Daha Fazlası için...

Blog in Motion

 

Uygulamanızda Servo Motor IP Derecelendirmesini Dikkate Alırken Kullanabileceğiniz 4 İpucu?

IP Derecelendirmesini teknik özelliklere göre ayarlarken nelere dikkat etmeniz gerekir ve hareket ürünlerini belirtirken diğer çevresel etmenler nelerdir? Çeşitli pazarlarda hareket kontrol ürünleri imalatçısı olarak, Kollmorgen'in Uygulama ve Satış mühendisleri ürünlerin tüm ortamlarda özelliklerinin belirlenmesi için çalışmaktadır. Çoğunlukla bu ortamlar ıslak olabilmekte ve bu nedenle ürünümüzün özelliklerinin bir parçası olarak IP (Uluslararası Koruma) derecelendirmesinin dikkate alınması gerekir.
Daha Fazlası için...

Meslektaşın için de mi ilginç? Sadece ilet...

 

Elsim Elektroteknik A.S | Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad. No:9 Kat:5 | TR-34396 Seyrantepe/ISTANBUL |
www.kollmorgen.com.tr +90 212 282 75 80 | elsim@kollmorgen.com

eNews Abone | eNews abonelikten ayrıl eNews - Arşiv | Gizlilik sözleşmesi eNews tarayıcıda aç

©2015 Kollmorgen. All rights reserved.