Elsim eNews

 

 

 

ICH doğrusal motorlar: Üstün güçlü kesinlik


Kendimizi geliştirdik: ICH doğrusal motorları bundan böyle KOLLMORGEN Direct Drives ürün yelpazesini genişletmektedir. Yeni birimler, kesintisiz çalışmada 175 ila 534 N arasında besleme kuvveti üretecek şekilde tasarlanmıştır. Pik kuvvet değeri 12000 N üzerinde olup hız aralığı düşük 1 µm/sn ile yüksek 5 m/sn arasında olabilir. İvmeler ise 3 ila 10 G arasındadır. Bu rakamlar ICH doğrusal motorların, örn. lazer ve plazma kesimleri, delme merkezleri ve ambalaj teknolojisi gibi daha fazla güç gerektiren kullanımlar için tasarlamış olduğunu göstermektedir. Doğrusal direkt tahrikler, özellikle burada yüksek hızlı ve kesinlikle çalışan konumlandırma eksenleri olarak kullanılır. Bakım gerektirmeyen, demirle katmanlı ICH doğrusal motorlar, pratik çalışmada yüksek bir güç yoğunluğunu sunmakta ve herhangi bir mekanik bileşene gerek duymadan aktarabilmektedir. Bu nedenle motor tasarımı, kayıp ısının çok hızlı olarak içeriden dışarıya aktarılacak şekilde optimize edilmiştir. Ayrıca 700 VDC'ye kadar gerilimler için güçlendirilmiş bir izolasyon kullanılmıştır. ICH motorlar, kutup konumu belirlenmesi için dijital Hall sensörlerinden faydalanır.


Servo sürücü şimdi iki kat güce sahip

AKD: 48A ile daha fazla olanak. Şimdi, AKD servo sürücümüz 48 A daimi çıkış akımlı olarak mevcut. Yani bu, diğer kullanımlarda sizin için iki kat daha fazla güç demektir. Bu seriyi geliştirmek suretiyle, KOLLMORGEN, yüksek kuvvet gereken uygulamaları da servo motorlar ile çözebilecek esasları yaratmıştır. Böylece, sizlere kapsamlı merkezi hidroliğe ilişkin verimli seçenekler sunabiliyoruz. Yeni servo sürücüler ile örneğin; metal biçimlendirme alanında öznel görevlerin direkt harekete geçirilebilmesi sağlanabilmektedir. Diğer bir alan da merkezdışı servo hidroliktir. Burada, AKD servo sürücüler bölünmüş hidrolik pompaların ilk çalıştırılmasını, direkt ve kusursuz şekilde yapar ki, artık valf birimlerine gerek kalmaz.

Meslektaşın için de mi ilginç? Sadece ilet...

 

Elsim Elektroteknik A.S | Yesilce Mah. Gokturk Cad. Cesni Sok. No: 4 | TR-34418 4.Levent/ISTANBUL |
www.kollmorgen.com +90 212 282 75 80 | elsim@elsim.com

eNews Abone | eNews abonelikten ayrıl eNews - Arşiv | Gizlilik sözleşmesi eNews tarayıcıda aç

©2013 Kollmorgen. All rights reserved.