Elsim eNews

 

 

 

Hijyenik tasarımlı lineer tahrik

Yeni lineer aktüatörler bakterilere şans tanımaz. Hijyen ve yüksek hassasiyet gerektiren lineer uygulamalar için AKMH paslanmaz çelik servo motor ile yine paslanmaz çelik aktüatör kombine ederek IP69K koruma sınıfında montaja hazır bir ürün elde ettik. Bu çözümler, özellikle ambalaj, gıda ve ilaç sektörlerinde kaldırma uygulaması ya da format ayarları için biçilmiş kaftandır. Elektrikli olarak çalıştırılan doğrusal akslar, pnömatiklere nazaran daha iyi ayarlanabilir ve daha verimli, sessiz ve daha uzun kullanım ömrüyle çalışır. Bu sebeple KOLLMORGEN'in mekatronik birimleri, genel tesis verimliliğinin (OEE) çok daha iyi olmasında, çok önemli bir katkı sunar. Bu bakış açısı, doğrusal birimlerin daha kolay temiz tutulabilen yüzeyleri ile sadece tek kablolu bağlantı tekniği sayesinde, çok daha kısa temizlik süresi şeklinde yansıtılır.

Elektrik motorlarında, soğutma ya da ısı tahliyesi için genel yöntemler

Elektrik motorları etrafımızdaki tüm makineler ve proseslerde kullanılır. Fabrikalarda, otomobillerde, uçaklarda, robotlarda ve hatta DVD sürücülerinde bunları görebilirsiniz. Isı tahliyesi, tüm uygulamaları ilgilendiren bir konudur.

Daha fazlası için bloğumuza bakınız.

Meslektaşın için de mi ilginç? Sadece ilet...

 

Elsim Elektroteknik A.S | Yesilce Mah. Gokturk Cad. Cesni Sok. No: 4 | TR-34418 4.Levent/ISTANBUL |
www.kollmorgen.com +90 212 282 75 80 | elsim@elsim.com

eNews Abone | eNews abonelikten ayrıl eNews - Arşiv | Gizlilik sözleşmesi eNews tarayıcıda aç

©2013 Kollmorgen. All rights reserved.