Harcadığınız Parayla Daha Fazlasını Alın - Yağ ve Gazda Hidroliğe Göre Elektriği Tercih Etme

Ekim 28, 2015, by Tom S Wood

Yağ ve Gaz Tanıtım BülteniHidrolik motorlar, uzun bir süredir yüksek güç yoğunluğu nedeniyle yağ ve gaz uygulamalarında kullanılmaktaydı. Bugün ise, elektrik motorları aradaki bu farkı kapatıyor ve pek çok uygulamanın güçlendirme ve yeni sistem tasarımlarında elektrik motorlarını kullanmasına olanak veriyor.

Yağ ve gaz uygulamalarında elektrik motorlarının artan kullanım trendini arttıran etmenler, elektrik tahrikli sistemlerin sistem güvenilirliğini ciddi anlamda geliştirmesi, çalışılmayan zamanları azaltması ve sıvı sızıntısının çevreye yayılma olasılığını azaltması olarak belirtilebilir.Yağ ve gaz ekipmanları tasarımcıları çevreye en az etkisi olan en küçük, en hafif ve en basit çözümü bulmaya çalışmaktadır. Her uygulama için en iyi çözüm farklı olabileceğinden, sektördeki eğilimin elektrik motorlarının lehine olduğu görülebilir.

Hidrolik motor tabanlı hareket sistemlerinin Elektrik motor tabanlı sistemlerle değiştirilmesi için birkaç uygulama tabanlı stratejiyi bir Tanıtım Bülteninde genel hatlarıyla belirttim. Bu bülten Kollmorgen web sitesinde bulunabilir. 

Bu raporda, aşağıdaki hususların bazılarını belirttim:

  • Elektrik motor teknolojisi iyileştirmeleri; gelişmiş güç yoğunluğu sayesinde bu sistemlerin Hidrolik muadillerine göre daha iyi rekabet etmesini sağlar.
  • Hidrolik bileşenlerin Elektrikli harekete geçişinden faydalanabilecek birkaç farklı uygulama. Örnek olarak:
    • ROV İtici ve Aktüatörler
    • Su Altı Üretim Ekipman Vana ve Kontrolleri
    • Kuyu İçi Motor ve Aktüatörleri
     

    HP/HT Orta görüntü       

 

Kollmorgen’in HP/HT [[Yüksek Basınç / Yüksek Sıcaklık] motor teknolojisine bir örnek

Biraz zaman ayırın ve Tanıtım Bülteni indirin ve Elektrik Motoru tabanlı kontrolünün Yağ ve Gaz sektörü uygulamalarında Hareket kontrolünün birincil geleceği olduğu durumu inceleyin.

comments powered by Disqus