Yüksek Ortam Sıcaklıkları Sebebiyle Motor Torque Oranı Azalması

Mayıs 26, 2017, by Hurley Gill

Block and TackleBloke ve Tutma Serisi 2 ─ Yüksek Ortam Sıcaklıkları Sebebiyle Motor Torque Oranı Azalması

Soru:

Motorun devamlı torku (Tc) 40°C ortam sıcaklığında değerlendirildiği için en kötü senaryoda ortam sıcaklığı 55°C olduğunda motorun devamlı torkunu nasıl tahmin edeceğim? 


Cevap:

Motor Specification Sheetİlk olarak 40°C ortam sıcaklığı için yayınlanmış oran verilerini baz alarak motorun maksimum sargı sıcaklığını bilmeniz gerekir.

Motorun katalog verilerinde direkt olarak verilmemişse, sargının yayınlanmış delta (Δ) sıcaklığına 40°C eklenerek bulunabilir (verildiği farz ediliyor; verilmemişse motor üreticisi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. 100°C olarak verildiğini farz edersek maksimum sargı sıcaklığı = 140°C).

Temperature  derating equation

Δ T_nominal= Sıcaklık(maksimum sargı) ─ Sıcaklık(nominal ortam)

Tc(yeni):

    Example Equation for Temperature Derating

 

Performance CurveEğer motorun verilerinde yoksa, belli bir devirdeki Tr(yeni), motorun performans eğrisinden (PC) istenilen devirde, belirlenmiş ortam sıcaklığı ile maksimum devamlı kapasiteyi bularak grafik olarak tahmin edilebilir.

Bu genelde, motorun performans eğrisinden arzu edilen devirde grafiksel olarak Tr(40°C)'yi saptayarak ve Tc(40°C)’nin yerine kullanarak, yukarıdaki formülde hesaplandığı gibi yapılır.

 

 

comments powered by Disqus