EMI Gürültüsünü Minimum Seviyeye Düşürmek veya Ortadan Kaldırmak için 8 İpucu

Şubat 19, 2016, by Bob White

Burada yazin verilen konserlerde verilen berbat müzikten bahsetmiyorum, bahsettigim elektromanyetik girisim (EMG) gürültüsü. EMG gürültüsü sorununu ortadan kaldirmaya çalisirken dikkate alinmasi gereken 8 önemli adim vardir. Bu yönergeleri uygularsaniz, sahip oldugunuz uygulamada çok daha az sorun yasarsiniz.

1. Iyi tasarlanmis kablolar kullanin: Iyi kablo tasarimlari potansiyel gürültüye çözüm sunabilecek bazi kilit özelliklere sahiptir. Tel kalinligi, dis kaplama malzemesi, flex degerleri, baglanti ucu ve blendaj gürültü sorununu minimum düzeye indirmede önemli bir rol oynar. Yasadigimiz tecrübelere baktigimizda, Kollmorgen tarafindan tasarlanan kablolari kullanan müsterilerin kendi sistemini kuran müsterilere göre çok daha az sorun yasadigi gözlemlenmistir.

 

Geri Besleme Kablosu Güç Kablosu
Geri Besleme Kablosu                                                               Güç Kablosu

2.Motor kablolarinda ortak mod jikle kullanin: 25 m'den (82 ft.) uzun kablolar motorda ortak mod jiklesi gerektirir. Ayrintilar için ürün dokümantasyonunu kontrol edin.

Common-mode choke

3.Ayri tahrik/motor gücü ve sinyal kablolari: Sinyal kablolarini motor ve güç kablolarindan ayri bir sekilde toplayin ve yönlendirin. 20 Amperin altindaki tahrikler için, kablolari sinyal ve güç demetleri arasinda en az 100 mm (4 inç) mesafede ayri kablo borularindan geçirin ve bu özelligi her yerde saglayin. 40 Amper tahrik için 150 mm (6 inç) ve 80 Amper tahrik için 200 mm (8 inç) kullanin.

Ayri bir AC güç filtresi kullaniyorsaniz, hat güç filtresine giren ve çikan kablolari ayri bir sekilde tutun. Gelen gücün panoya girdigi yerde, filtreyi mümkün oldugu kadar noktaya yakin bir sekilde yerlestirin. Dahili güç filtreleri kullaniyorsaniz, hat gücü ve motor kablolari arasinda en azindan 100 mm (4 inç) ayirma saglayin. Giris gücünün ve motor kablosunun birbirini çaprazlama geçmesi gerekiyorsa, bunlari 90 derecede çaprazlayin.

4.Kablolari düzgün bir sekilde birbirine baglayin: Kablolari ayirmaniz gerekiyorsa, metal arka kabuga sahip konnektörler kullanin. Her iki kabugun, blendaja göre tam olarak 360 derece boyunca baglandigindan emin olun. Kablo tesisatinin hiçbir kismi blendajsiz olmamalidir. Bir kabloyu kesinlikle terminal serit boyunca bölmeyin.

5.Iyi bir blendaj baglantisi saglayin: Panoya giren kablolar için, kablonun 360 derecesinin tamaminda blendajlari baglayin. Basit bir “örülmüs tel” kesinlikle baglamayin.

Tam blendaj baglantisina örnek
Tam blendaj baglantisina örnek

6. Analog sinyaller için diferansiyel girisler kullanin: Diferansiyel girisler kullanilarak analog sinyallerdeki gürültü hassasiyeti ciddi düzeyde azaltilabilir. Normalde, çikis sinyalini arti (+) diferansiyel girisine ve çikisi üreten cihazin toprak kismini eksi (-) diferansiyel girise baglayin. Bükümlü, blendajli sinyal hatlari kullanin ve blendajlari her iki uçtan baglayin. Pek çok Kollmorgen tahriki elektriksel gürültünün etkilerini azaltmak için dahili filtreleme sunar.

7. Kabin bilesenleri arasinda iyi bir baglanti saglayin: Çesitli iletken örgüler kullanarak arka paneli ve pano kapisini pano gövdesine baglayin. Toprak baglantilari için kesinlikle mentese veya montaj civatalarina güvenmeyin. Tahrik panelinin tüm arka yüzeyi boyunca elektriksel bir baglanti saglayin. Alüminyum veya galvanizli çelik gibi elektriksel olarak iletken paneller tercih edilir. Boyali ve diger kapli metal panelleri için, tahrik arkasindaki tüm kaplamalari çikarin.

8. Iyi bir toprak baglantisi saglayin: Panodan uygun bir toprak baglantisi yapin. Toprak kablolari, ana güç kablolari ile ayni ölçüde veya bir ölçü daha az olmalidir.


Bu 8 yönergeyi uyguladiginizda sisteminizde herhangi bir EMG sorunu yasanmayacak, gürültü minimum düzeye indirilecek veya ortadan kalkacaktir.


Makine tasariminda gürültü etkisini minimum düzeye indirmeye yardimci olacak ne gibi ipuçlari uyguladiniz?

comments powered by Disqus