Pular para o conteúdo principal

Como uma das maiores agências postais do mundo, a U.S. Postal Service entrega mais de 700 milhões de cartas, pacotes, revistas e outras correspondências diariamente - mais de 200 bilhões de peças de correspondência por ano. Classificar correspondências por tamanho, tipo, destino e prioridade é uma tarefa complicada e inconcebivelmente grande. Ainda assim o trabalho é feito quase sem erros, todos os dias. Em outras palavras, é o caso perfeito para a precisão, a confiabilidade e a longa vida das soluções em movimento Kollmorgen.

Alguns milissegundos para fazer tudo corretamente

Nada é mais crucial para uma entrega de correspondência confiável do que as máquinas de classificação. Com as cartas entrando na linha em altas velocidades, centenas de sensores e eixos são empregados para lerem códigos postais e desviarem as cartas para a área correta. Atuadores e servo motores precisam desempenhar com extrema velocidade e precisão para lidarem corretamente com cada carta dentro de milissegundos na passagem de um ponto de registro.

Centenas de eixos, um padrão de confiabilidade

Uma máquina de classificação típica possui 300 eixos ou mais para lidar com todos os códigos postais diferentes. Para manter as máquinas dentro de uma superfície gerenciável, os componentes de movimento devem ser extremamente compactos. Para evitar problemas com reparos e manutenção que poderiam atrasar a entrega, os componentes devem ser extremamente confiáveis em operação praticamente contínua em ciclos de trabalho intensivos.

A Kollmorgen entrega

A engenharia conjunta Kollmorgen entrega servo motores e drives com as especificações exatas que as OEMs exigem para fornecer a velocidade, a precisão e a longevidade solicitada pelas máquinas de alto desempenho, enquanto adéqua-se a uma compacta superfície de instalação. Temos a capacidade de modificar os motores padrão para adequá-los a suas especificações exatas, sem custos, riscos, atrasos de produção e interrupções de fornecimento que afetam motores personalizados. E a engenharia conjunta Kollmorgen fornece a experiência e as ferramentas necessárias para criar um movimento perfeitamente sincronizado nas mais altas velocidades de produção. Como o próprio serviço postal, a Kollmorgen sempre entrega.

Componentes KAS na máquina

Visão geral do Kollmorgen Automation Suite™ >

O Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclui todo o software e o hardware necessários para colocar no mercado máquinas verdadeiramente diferenciadas e de alto desempenho com mais rapidez. O KAS comprovadamente acelera o desenvolvimento, aumenta o rendimento, minimiza o refugo e maximiza a eficácia geral do equipamento.

Servodrive AKD da Kollmorgen

Servodrive AKD >

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Sistema Servo AKDN Multi Eixos

Servodrive Descentralizado AKD-N >

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…
Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Motores de drive direto Cartridge - Kolmorgen

Servo Motores Cartridge DDR >

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.