Em nenhum lugar o controle estrito da qualidade é mais importante que a indústria farmacêutica. Segurança, pureza, rastreamento de produtos e até a comerciabilidade, tudo depende de fazer o certo. Ao mesmo tempo, o controle preciso de movimentos deve ser combinado com uma produção extremamente alta para atender à demanda de milhões de doses por dia. E os processos de fabricação devem ser realizados sob estritas condições de higiene, da formulação ao empacotamento.

Exigências de precisão e velocidade, 24/7

Preencher e conectar cápsulas exige um posicionamento perfeito a velocidades muito altas. Indexar velocidades de 25 milissegundos por posição não é incomum. Pressionar tabletes, imprimir números de lote, corte de excessos, embalagem blister, preenchimento de frascos, empacotamento e outros processos de fabricação, todos possuem requisitos exigentes de movimento. Dada a natureza do produto, qualquer desperdício ou sucata devida a um erro nestes processos pode ser muito caro. Além disso, muitas indústrias farmacêuticas dependem de operações 24 horas para satisfazer a demanda, portanto, confiabilidade e facilidade na manutenção são cruciais.

A produtividade conduz a lucratividade

As soluções de movimento Kollmorgen são projetadas para fornecer o resultado e a precisão ideal e são construídos para confiabilidade de longo prazo e manutenção mínima. Nossas avançadas ferramentas de desenvolvimento e nossa experiência em engenharia conjunta específica para a indústria foram comprovadas em máquinas que operam com produção de 35 % ou mais, com 50 % menos refugo - melhorando diretamente a produtividade e a lucratividade.

Equipamentos higiênicos para qualidade e pureza

Além do desempenho técnico, tudo na linha de fabricação deve ser completamente higiênico. Todos os materiais, lubrificantes e acabamentos devem ser seguros para o contato direto e acidental com o produto. Os componentes têm que ser capaz de suportar produtos de limpeza cáusticos e lavagens de alta pressão, sem corrosão ou ingresso. Fornecemos versões de classificação farmacêutica com proteção IP66 para motores, drives descentralizados, caixas de engrenagens e outros componentes, assim como opções de aço inoxidável para uma resistência interna máxima à corrosão e à limpeza.

Motor lavagem AKM

Servo motores AKM™

Os servo motores AKM™ mais de um milhão de configurações padrão, incluindo versões para uso na indústria alimentar, laváveis e em aço inoxidável

Saiba mais sobre Servo motores AKM™ >>
Washdown Foodgrade Motor Medium

Série W em aço inoxidável

Os padrões de qualidade e regulamentações legais impõem rigorosos requisitos de higiene sobre os equipamentos usados nas indústrias de alimentos e bebidas, carne e leite, farmacêutica e de cosméticos. Muitas outras indústrias também necessitam de motores que possam suportar lavagens de alta pressão e químicos cáusticos de modo a manter um ambiente limpo e produtivo. A Kollmorgen fornece motores laváveis para uso na indústria alimentar para satisfazer as necessidades dessas indústrias.

Saiba mais sobre Série W em aço inoxidável >>
KAS Group imagem média

Kollmorgen Automation Suite™

O Kollmorgen Automation Suite™ fornece um conjunto completo de ferramentas de engenharia e componentes de controle de movimento reconhecidos por acelerar o tempo de desenvolvimento e melhorar o desempenho.

Saiba mais sobre Kollmorgen Automation Suite™ >>
AKD imagem média

Servo drives AKD™

Os servo drives AKD™ fornecem densidade de potência, desempenho e precisão líderes na indústria e estão disponíveis em versões descentralizadas laváveis para instalação na própria máquina.

Saiba mais sobre Servo drives AKD™ >>
AKM MÉDIO

Servo Motores AKM™

Os servo motores AKM™ mais de um milhão de configurações padrão, incluindo versões para uso na indústria alimentar, laváveis e em aço inoxidável.

Saiba mais sobre Servo Motores AKM™ >>
KBM Médio

Rotativo de Drive Direto (DDR)

Os motores rotativos de drive direto (DDR™) eliminam a necessidade de caixas de engrenagens e componentes de transmissão, permitindo alinhamento perfeito com altas velocidades de rendimento.

Saiba mais sobre Rotativo de Drive Direto (DDR) >>
CDDR imagem média

Rotativos de Drive Direto Cartridge (CDDR™)

Os motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em poupança de espaço e desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa.

Saiba mais sobre Rotativos de Drive Direto Cartridge (CDDR™) >>