Embalagem e Conversão

É difícil atender as pressões de custo e cotas de produção. Os produtos também precisam ser diferentes e melhores para se destacarem em um mercado super concorrido. A concorrência pela inovação, atratividade e qualidade no ponto de vendas reflete-se em uma competição intensa por máquinas que possam aplicar processos mais sofisticados, com rendimento superior, menos desperdício e tempo de inatividade mínimo.

 

Os processos de corte, dobramento e formação devem ser precisos. Os tempos de troca devem ser rápidos e flexíveis. Os erros precisam ser minimizados e quando ocorrerem precisam ser corrigidos o mais rápido possível com o mínimo de desperdício. As máquinas devem precisar de pouca manutenção e devem poder ser atualizadas para acomodar novos produtos e objetivos de produção mais altos. As soluções de movimento e a excelência da Kollmorgen fazem a diferença.

 

interpack 2011

 

Faça um passeio virtual pelo nosso stand da interpack 2011 >>   

 

 

 

Folheto sobre empacotamento

 

Download do folheto sobre embalagem >>   

 

 

 

Rótulos para embalagens Kollmorgen

Rótulos

O posicionamento preciso e o torque são a chave para a criação e aplicação de rótulos perfeitos e mais rápido – enquanto a automação avançada permite que as máquinas de rotulagem façam mais.

Saiba mais sobre Rótulos >>
Kollmorgen Packaging Form and Fill Seal

Moldar, Preencher e Vedar

Da divisão em porções precisas à criação de uma vedação confiável, a consistência e a qualidade do produto dependem do controle de movimento preciso em altas velocidades de produção.

Saiba mais sobre Moldar, Preencher e Vedar >>
Embalagem – solução de encartonadora

Encartonadoras

Seja embalagem de produto leve ou uma caixa de transporte pesado, é necessário que o torque e a velocidade estejam ajustados precisamente para moldar e empacotar caixas perfeitas.

Saiba mais sobre Encartonadoras >>
Imagem do banner do corte por molde

Corte por molde e laminação

O processamento de bobinas cujo o tamanho do material, peso e força variam drasticamente exige controle infalível sobre um amplo intervalo de torque.

Saiba mais sobre Corte por molde e laminação >>