Petróleo & Gás

Na indústria de petróleo e gás, quando os motores não estão girando, os lucros não estão fluindo. Isso é particularmente verdadeiro em ambientes de exploração e produção atuais. Fontes “fáceis” de hidrocarbonetos secaram. Os investimentos necessários para explorar fontes não convencionais, de gás apertado, areias betuminosas, locais de águas profundas, formações pré-sal e muito mais, nunca foram tão grandes.

Por Que se Arriscar? Especifique Kollmorgen

Equipamentos que falham prematuramente, no final de um conjunto de perfuração ou de um ROV podem ser muito caros para substituir em custos diretos e tempo de inatividade. Por que arriscar? Proteja seus investimentos e rentabilidade com os motores HP/HT da Kollmorgen. Eles entregam toda a densidade de potência, velocidade e torque que você precisa em um espaço compacto. E eles continuam a desempenhar de forma confiável a longo prazo, mesmo suportando temperaturas ambientes de até 240° C (464° F) e pressões de até 2.068 bar (30.000 psi).

Uma História dos Primeiros

Temos trabalhado com os maiores nomes em serviços de petróleo e gás há mais de 30 anos, começando com o primeiro motor sem escova projetado especificamente para a perfuração de poços. Em 1986, os motores da Kollmorgen alimentaram o lendário ROV Jason Jr., a uma profundidade de 3.784 metros (12.415 pés) para explorar o interior do Titanic, pela primeira vez desde que afundou em 1912. E desde esses sucessos históricos, continuamos a colaborar com líderes inovadores em tecnologia de exploração para fazer novas estreias possíveis em:

  • Medição e registro durante a perfuração (MWD/LWD)
  • Testes de formação
  • Ferramentas de completação
  • Configuração plugs
  • Propulsores de ROV
  • Manipulação robótica
  • Ferramentas de torque submarinas

Aumentando os Limites do Desempenho

Nossos motores HP/HT modernos incorporam um sistema de isolamento de alto desempenho patenteado que resiste a temperaturas extremamente altas sem perda de potência. Nossa compensação de pressão e projetos de petróleo lidam com pressões extremas milhas abaixo no fundo do mar, e milhas abaixo dos poços. As nossas capacidades de design personalizado garantem o ajuste certo para o seu aplicativo exclusivo. E as nossas capacidades de entrega de prototipagem rápida, de fabricação global e de alto volume ajuda a manter todos os seus locais de perfuração produtivos.

A Kollmorgen impulsiona os limites do desempenho, assim você pode impulsionar a busca de energia para novos extremos.

HP/HT Medium image

HP/HT Motors

Com um sistema proprietário, tecnologia de isolamento de ponta e capacidades de personalização extensas, os motores de alta temperatura estão ajudando a revolucionar a exploração e desenvolvimento de energia.

Saiba mais sobre HP/HT Motors >>
EB Explosion Proof

Série EB

Com base na Série B e M de 230 VCA, a Série EB fornece um servo motor de alto desempenho à prova de explosão, que está listado na UL para uso em locais perigosos da Classe I, Divisão 1, Grupo C e D.

Saiba mais sobre Série EB >>