Motor Síncrono

A Kollmorgen oferece motor CA síncrono nas séries ST/SN e KS. Os motores de alto desempenho estão disponíveis em estruturas de quatro tamanhos, NEMA 23, 34, 42 e 66. Kits de resistor-capacitor também estão disponíveis.

Imagem do produto indisponível

Série ST e SN

Os motores síncronos da Série ST e SN oferecem alto desempenho em estruturas de três tamanhos, NEMA 23, 34 e 42 (60, 90 e 110 mm). Kits de resistor-capacitor também estão disponíveis.

Saiba mais sobre Série ST e SN >>
EP_Explosion_Proof_MEDIUM.jpg

Série KS e SS

Estes motores síncronos de alto torque estão disponíveis em estruturas de tamanho NEMA 23, 34 e 42 (60, 90 e 110 mm), fornecendo torque de até 1.500 oz-pol. (1.059 N-cm).

Saiba mais sobre Série KS e SS >>
Síncronos para operações perigosas médios

Motores síncronos para operações perigosas

Fornecendo um torque de até 1.500 oz-pol. (1.059 N-cm), estes motores síncronos estão disponíveis nas versões listadas pela UL, adequados para uso em locais perigosos da Classe I, Divisão 1 e Grupo D. Os tamanhos da estrutura são NEMA 42 e 66 (110 mm e 170 mm).

Saiba mais sobre Motores síncronos para operações perigosas >>