Servo Motor

O servomotor é um atuador rotativo com alta precisão de controle para posicionamento angular. É composto por um motor acoplado a um sensor de posição para feedback. Para completar o sistema é necessário um servodrive. Este drive utiliza o sinal de feedback do sensor para controlar a posição angular do motor de forma precisa. Isto é chamado de controle de malha fechada. Com o sistema rodando em malha fechada, o servomotor é uma solução de alta performance a aplicações onde motores de passo ou motores de indução não correspondem a necessidade

A família de servomotores da Kollmorgen oferece flexibilidade com várias opções de motores permitindo uma melhor seleção para sua aplicação. Contamos ainda com uma família de servodrives do tipo Plug-and-Play, o que torna a tarefa de especificar um conjunto de servoacionamento mais simples do que nunca.

Os servoacionamentos da Kollmorgen permitem que você torne sua solução única, atendendo suas especificações ténicas, rápido tempo de entrega a um custo que lhe trará mais competitividade. Contamos com um departamento de engenharia especializado em controle de movimento, o que permite a nossos parceiros e clientes utilizarem ao máximo os recursos de nossos produtos e maximizar suas aplicações.

Nossos servomotores cabem em qualquer tipo de ambiente.Qualquer que seja sua necessidade: motores a prova d´água, à prova de explosão,para ambientes higiênicos ou que operem em temperaturas extremas, nós temos a solução que você precisa.

AKM41 MÉDIO

Servo Motores Serie AKM

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender a praticamente todos os requisitos de aplicação. Há versões de motorredutores, lavagem e para alimentos disponíveis.

Saiba mais sobre Servo Motores Serie AKM >>
HKM Motor Medium

Servo Motores Drives Serie AKMH aco inox

O novo servo motor da Série AKMH foi construído seguindo os mais rigorosos regimentos de aplicações submersíveis. Sua construção resistente à corrosão e com grau de proteção IP69K, faz do AKMH a última preocupação que terá com sua máquina.

Saiba mais sobre Servo Motores Drives Serie AKMH aco inox >>
Goldline W SMALL

Aco Inoxidavel Serie W

A Série Goldline W apresenta qualidade alimentar, caixa de aço inoxidável e eixo/selos especiais, concebidos para resistir a lavação de alta pressão.

Saiba mais sobre Aco Inoxidavel Serie W >>
DBL-DBK_Series_MEDIUM

Servo Motores DBL/DBK

Os servomotores DBL e DBK da Kollmorgen incorporam ímãs de alto desempenho para atender às necessidades de aplicações industriais com demandas altamente dinâmicas. Os modelos DBK são diminuídos e adaptados para o uso em espaços restritos.

Saiba mais sobre Servo Motores DBL/DBK >>
VLM Servo Motors

Servo Motores VLM

A nova família VLM de servomotores fornece torque excepcional para clientes que buscam um motor de baixo custo com um ótimo desempenho.

Saiba mais sobre Servo Motores VLM >>
Série R Médio

Motores com serviço

Embora os servomotores não estejam disponíveis para novas aplicações, a Kollmorgen continua a fornecer motores substitutos e apoio aos clientes existentes.

Saiba mais sobre Motores com serviço >>
Goldline S Médio

Servo Motores da Série Kollmorgen Goldline®

A Série Goldline® da Kollmorgen fornece um ótimo desempenho para aplicações que envolvem rápida aceleração/desaceleração, cargas compatíveis ou grandes incompatibilidades de inércia. Estes motores estão disponíveis para linha de energia 230 e 400/480 VCA. Oferecemos também modelos submersíveis, laváveis e à prova de explosão.

Saiba mais sobre Servo Motores da Série Kollmorgen Goldline® >>