AKM Series
A AKM™ Series oferece opções e flexibilidade sem precedentes, com a maior seleção padrão de servomotores do setor e a capacidade de coengenharia rápida de modificações e costumizações perfeitamente o produto à sua necessidade aplicação. Em conjunto com a incrível densidade e precisão de torque de nossos drives AKD Series, esses servossistemas e servomotores AKM oferecem as especificações exatas de uma solução personalizada com a economia e a entrega rápida de uma solução padrão.

Nossos servomotores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações concebidas paralelamente para atender a praticamente todos os requisitos de aplicação.
Saiba mais sobre Servomotores síncronos AKM™ >>
Os servomotores AKM Washdown e Washdown Food Series incorporam um revestimento de proteção 2-K, vedações com classificação IP67, hardware de aço inoxidável, lubrificação especial e outros materiais projetados para aplicações como processamento de alimentos, bebidas e medicamentos, onde a higiene e a limpeza frequente são requisitos críticos.
Saiba mais sobre AKM Washdown >>