Pular para o conteúdo principal
 
Kollmorgen Assorted Motors

Não sabe por onde começar?

Encontre o motor certo para o trabalho usando nossa ferramenta de seleção de motor autoguiada.

Saiba mais

 
A família de motores elétricos com ímãs permanentes fabricados pela Kollmorgen oferece uma variedade extremamente ampla de tamanho e tipos de pacotes. De motores sem carcaça simples (frameless) de alta aceleração a motores elétricos CC com carcaça, a Kollmorgen oferece a mais completa gama de motores simples de alto desempenho disponíveis hoje. Quando você combinar a nossa vasta seleção de motores elétricos com a nossa família de drives de alto desempenho servo ou unidades de passo, podemos satisfazer os seus requisitos de aplicações mais exigentes e ajudá-lo a construir uma máquina melhor e mais rápida.
Servo Motores

Servo Motores >

Os servo motores sem escova da Kollmorgen oferecem o mais alto quociente torque/inércia e uma ampla variedade de velocidades - incluindo a capacidade de alta velocidade de até 8.000 rpm para designs padrão.
Motores sem carcaça da Kollmorgen

Motores sem carcaça >

Conheça a gama de motores sem carcaça da Kollmorgen, projetados para fácil integração em sua aplicação e para melhorar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade das soluções de movimento.
CDDR_DDL Medium

Motores lineares e rotativos Direct Drive >

A Kollmorgen é pioneira no desenvolvimento da tecnologia direct drive e hoje oferece a mais ampla linha de motores direct drive do setor.
Motor de passo

Motores de passo >

Nossos motores de passo de alto desempenho, sem escovas e sem manutenção, proporcionam um controle de motion preciso e extremamente econômico.

Motor Sincrono >

A Kollmorgen oferece duas marcas de motores síncronos CA em seus produtos da Série Pacific Scientic ST/SN e Superior Electric. Alto desempenho em quatro tamanhos de estruturas, NEMA 23, 34, 42, 66 estão disponíveis. Kits de resistor-capacitor também…
Motor cc corrente continua com escova

Motor cc corrente continua com escova >

A família de motores CC com escova da Kollmorgen oferece uma variedade ampla de conjuntos diferentes.
AKM MEDIUM

Lavagem para alimentos >

Os padrões de qualidade e regulamentações legais impõem rigorosos requisitos de higiene sobre os equipamentos usados nas indústrias de alimentos e bebidas, carne e leite, farmacêutica e de cosméticos.
À prova de explosão

Motores à prova de explosão e para locais perigosos >

As versões à prova de explosão dos motores foram projetadas para minimizar o risco de explosão e para conter qualquer explosão interna que possa ocorrer, não permitindo que se propague para o ambiente externo.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais