Motores Elétricos

A família de motores elétricos com ímãs permanentes fabricados pela Kollmorgen oferece uma variedade extremamente ampla de tamanho e tipos de pacotes. De motores sem carcaça simples (frameless) de alta aceleração a motores elétricos CC com carcaça, a Kollmorgen oferece a mais completa gama de motores simples de alto desempenho disponíveis hoje. Quando você combinar a nossa vasta seleção de motores elétricos com a nossa família de drives de alto desempenho servo ou unidades de passo, podemos satisfazer os seus requisitos de aplicações mais exigentes e ajudá-lo a construir uma máquina melhor e mais rápida.

AKM41 MÉDIO

Servo Motores

Os servo motores sem escova da Kollmorgen oferecem o mais alto quociente torque/inércia e uma ampla variedade de velocidades - incluindo a capacidade de alta velocidade de até 8.000 rpm para designs padrão e até 70.000 rpm para designs especiais.

Saiba mais sobre Servo Motores >>
Motor de drive direto CDDR - Kollmorgen

Drive Direto

A Kollmorgen foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de drive direto. Hoje em dia, nossos motores rotativos de drive direto (DDR) e lineares de drive direto (DDL) proporcionam desempenho líder do setor, manutenção zero, montagem mecânica limpa, precisão aprimorada, maior rendimento, mais confiabilidade e funcionamento uniforme e sem ruídos.

Saiba mais sobre Drive Direto >>
Motor de passo POWERPACK K e N - Kollmorgen

Controlador Motor De Passo

Nossos motores de passo de alto desempenho, sem escova e sem manutenção fornecem controle de movimento muito preciso e com bom custo benefício.

Saiba mais sobre Controlador Motor De Passo >>
Motores Síncronos da Série KS e SS - Kollmorgen

Motor Sincrono

A Kollmorgen oferece duas marcas de motores síncronos CA em seus produtos da Série Pacific Scientic ST/SN e Superior Electric. Alto desempenho em quatro tamanhos de estruturas, NEMA 23, 34, 42, 66 estão disponíveis. Kits de resistor-capacitor também estão disponíveis.

Saiba mais sobre Motor Sincrono >>
Motor de torque CC - Kollmorgen

Motor cc corrente continua com escova

A família de motores CC com escova da Kollmorgen oferece uma variedade ampla de conjuntos diferentes.

Saiba mais sobre Motor cc corrente continua com escova >>
AKM MEDIUM

Lavagem para alimentos

Os padrões de qualidade e regulamentações legais impõem rigorosos requisitos de higiene sobre os equipamentos usados nas indústrias de alimentos e bebidas, carne e leite, farmacêutica e de cosméticos.

Saiba mais sobre Lavagem para alimentos >>
Motor à prova de explosão - Kollmorgen

Motores A Prova de Explosao

As versões dos motores à prova de explosão foram projetadas para minimizar o risco de explosão e conter qualquer explosão  interna que possa ocorrer, impedindo que ela se propague para o ambiente externo.

Saiba mais sobre Motores A Prova de Explosao >>