Motor à Prova de Explosão

Os motores da Kollmorgen estão disponíveis em versões à prova de explosão para uso em locais perigosos expostos a vapores e gases inflamáveis. Estes motores foram projetados para minimizar o risco de explosão e conter qualquer explosão interna que possa ocorrer no motor, impedindo que ela se propague para o ambiente externo.

EP_Explosion_Proof_MEDIUM

Série EP à prova de explosão

Estes motores CC de imã permanente (PMDC) são classificados pela SCR e aderem aos padrões NEMA. Eles estão disponíveis em uma variedade de Tensões CC, de 1/4 a 3/4 HP.

Saiba mais sobre Série EP à prova de explosão >>
Síncronos para operações perigosas médios

Motores síncronos para operações perigosas

Fornecendo um torque de até 1.500 oz-pol. (1.059 N-cm), estes motores síncronos estão disponíveis nas versões listadas pela UL, adequados para uso em locais perigosos da Classe I, Divisão 1 e Grupo D. Os tamanhos da estrutura são NEMA 42 e 66 (110 mm e 170 mm).

Saiba mais sobre Motores síncronos para operações perigosas >>
Imagem do produto indisponível

Série EB

Com base na Série B e M de 230 VCA, a Série EB fornece um servo motor de alto desempenho à prova de explosão, que está listado na UL para uso em locais perigosos da Classe I, Divisão 1, Grupo C e D.

Saiba mais sobre Série EB >>
Série MX à prova de explosão médio

Série MX à prova de explosão

Os motores de passos da Série MX cumprem os requisitos para locais perigosos da Classe I, Divisão 1, Grupo D. Disponíveis nos tamanhos de estrutura NEMA 34 e 42 (90 e 110 mm), fornecendo torques de retenção mínimos de 1,27 a 9,82 N-m (180 a 1.390 oz-pol.).

Saiba mais sobre Série MX à prova de explosão >>