Drive Direto

Alavancando mais de 70 anos de inovação em produtos, a Kollmorgen foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de drive direto. Hoje em dia, nossos motores rotativos de drive direto (DDR) e lineares de drive direto (DDL) proporcionam desempenho líder do setor, manutenção zero, montagem mecânica limpa, precisão aprimorada, maior rendimento, mais confiabilidade e funcionamento uniforme e sem ruídos para atender às necessidades de uma ampla variedade de projetos de máquinas.

DDR alojado Médio

Housed D e DH

Os servo motores Housed DDR oferecem alta densidade de torque, desempenho de precisão e manutenção zero em uma solução servo de fácil instalação

Saiba mais sobre Housed D e DH >>
Motores de drive direto Cartridge - Kolmorgen

Servo Motores Cartridge DDR

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

Saiba mais sobre Servo Motores Cartridge DDR >>
Motores sem estrutura da Série KBM™ - Kollmorgen

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente ao projeto de sua máquina.

Saiba mais sobre Série KBM sem estrutura >>
TBM Series Medium Image

Motores Acionamento Direto Serie TBM

A Série TBM de motores de acionamento direto sem escova da Kollmorgen é projetada para ser incorporada diretamente em sua máquina, usando os próprios rolamentos da máquina para suportar o rotor.

Saiba mais sobre Motores Acionamento Direto Serie TBM >>
RBE_Medium

RBE

A Série RBE inclui os modelos de drive direto alojado e sem estrutura.

Saiba mais sobre RBE >>
IC_Series_Ironcore_MEDIUM.jpg

Motor Linear Direto

Um motor de Drive Linear Direto (DDL) é basicamente um motor rotativo liso diretamente acoplado à carga dirigida, eliminando a necessidade de parafusos de avanço/esféricos, pinhões e cremalheira, correias/polias e caixas de engrenagem.

Saiba mais sobre Motor Linear Direto >>
Legacy_DDR_Motors_MEDIUM.jpg

Motores com servico

Embora os servomotores rotativos de drive direto não estejam disponíveis para novas aplicações, a Kollmorgen continua a fornecer motores substitutos e apoio aos clientes existentes.

Saiba mais sobre Motores com servico >>