SynqNet®

Os controladores de movimento SynqNet® oferecem máximo desempenho e flexibilidade servo para sistemas de movimento exigentes. Os OEMs podem usar o MechaWare® e o Bode Tool™ para implementar soluções de controle com ajuste perfeito usando hardware em circulação. A rede SynqNet fornece a conveniência e o preço baixo do cabeamento 100BaseT com os benefícios do determinismo em tempo real.

Fale Conosco
+55-11-3879-6690

 

Programação de movimento


A MPI (Motion Programming Interface) é uma biblioteca de programação C/C++ orientada ao objeto para uso com os controladores de movimento SynqNet®. Você também pode programar os controladores de movimento SynqNet usando a biblioteca MPX, uma API .NET baseada em Windows para programação em Visual Basic e outros ambientes habilitados para ActiveX.
Mais sobre a programação de movimento >>

 

Programação MechaWare


O kit de ferramentas mecatrônicas MechaWare™ da Kollmorgen permite-lhe criar algoritmos de controle servo avançado e rotinas integradas usando o espaço de trabalho gráfico MATLAB®/Simulink® da The Mathworks. Uma biblioteca com mais de 80 blocos de função permite um rápido desenvolvimento, validação e download instantâneo para o hardware pronto para produção.
Mais sobre a programação MechaWare >>
 

 

 

Controladores QMP-SynqNet®


Mais sobre os controladores QMP-SynqNet >>

 

Controladores eZMP-SynqNet®


O eZMP é um controlador de movimento autônomo de desempenho elevado para aplicações embutidas de alto desempenho de até 64 eixos. O Windows XP incorporado é executado em um CPU para processar tarefas e um firmware de movimento integrado é executado em um segundo CPU para tarefas em tempo real como um circuito servo e cálculos de trajetória.
Mais sobre os controladores eZMP-SynqNet >>

 

Controladores ZMP-SynqNet®-PCI e ZMP-SynqNet-CPCI


Os controladores de movimento ZMP baseados em barramento estão disponíveis em formatos PCI e PCI compacto, fornecendo controle de movimento de alto desempenho para aplicações com até 64 eixos.
Mais sobre os controladores ZMP-SynqNet >>

 

 

 

Servo drives


Os servo drives da Kollmorgen disponíveis para uso com os sistemas SynqNet® incluem a família completa de servo drives AKD™, os melhores da categoria, assim como as séries S200, S300 e S700.
Mais sobre os servo drive da Kollmorgen >>

 

 

 Os dispositivos de E/S para SynqNet® incluem o bloco de movimento remoto da série RMB-10V2, a família completa de interfaces modulares SQIO de E/S analógica e digital e uma linha completa de entradas e saídas digitais, analógicas e exclusivas.

 

Bloco de movimento remoto


O bloco de movimento remoto RMB-10V2 conecta drives analógicos convencionais ao sistema SynqNet.
Mais sobre o bloco de movimento remoto RMB-10V2 >>

 

Interfaces de E/S


O SynqNet inclui uma família completa de interfaces de E/S digitais e analógicas modulares SQIO, combinando a placa de interface SQID com as placas de entrada/saída analógicas ou digitais da sua escolha para alcançar a solução certa para a sua máquina.
Mais sobre as interfaces de E/S SQIO >>

 

Entradas digitais


O SLICE E/S é um esquema de E/S modular que fornece um conjunto expansível de blocos de E/S para qualquer parte do sistema de movimento baseado no SynqNet. Os canais de entrada digital estão disponíveis com 4, 8 ou 16 entradas com uma gama completa de voltagens CA e CC e tipos de saída.
Mais sobre as entradas digitais >>

 

Saídas digitais


Os canais de saída digital estão disponíveis com 2 a 16 saídas em uma variedade de voltagens, amperagens e tipos de saída, incluindo versões TRIAC e relé.
Mais sobre saídas digitais >>

 

Entradas analógicas


As entradas analógicas de ponta única com 4 terminais estão disponíveis em uma gama completa de voltagens e amperagens. Também oferecemos entradas com resistor PT e termopar com 2 canais.
Mais sobre entradas analógicas >>

 

Saídas analógicas


Saídas analógicas com 2 canais estão disponíveis em gamas de voltagens e amperagens padrão.
Mais sobre saídas analógicas >>

 

Acessórios e módulos de E/S exclusivos


Fornecemos os distribuidores e fontes de alimentação de campo, blocos de terminais, módulos finais e outros hardwares que você precisa para completar a instalação de E/S para o seu sistema SynqNet.
Mais sobre os acessórios e módulos de E/S exclusivos >>

 

 

 

Cabos de interface SynqNet


Cabos de interface pré-construídos para redes SynqNet estão disponíveis em uma variedade de comprimentos com conectores MicroD/MicroD, RJ45/RJ45 ou RJ45/MicroD.
Mais sobre os cabos de interface SynqNet >>

 

Conexões de Terminal Rosca


Os módulos de terminal rosca de passagem não alimentados estão disponíveis para combinar com uma variedade de cabos conectores.
Mais sobre conexões de terminal rosca >>

 

Fontes de alimentação


Essas fontes de alimentação fornecem potências de 24 VCC/1,25 A para blocos de movimento remoto.
Mais sobre fontes de alimentação >>