top pick

Programação de Controle de Movimento - Kollmorgen Automation Suite™

As nossas soluções exclusivas de automação de máquinas reúnem um ambiente de programação de software altamente integrado e intuitivo, componentes de movimento líderes no mercado e serviços de co-engenharia excepcionais, que ajudam você a construir uma máquina altamente diferenciada - e um negócio altamente rentável. A cada cliente, o Kollmorgen Automation Suite™ tem comprovado que acelera drasticamente o tempo de desenvolvimento, aumenta o rendimento da máquina, reduz o desperdício e aumenta a eficácia geral do equipamento (OEE).

Fale Conosco
(11) 4191-4771

Produtos compatíveis

  • Unidade Servo Drive AKD
    Unidade Servo Drive AKD

    Projetamos nossa série AKD® de última geração com a versatilidade, comunicação, energia e ... Saiba mais >>

  • Drive Programavel AKD PDMM Master Multi Eixos
    Drive Programavel AKD PDMM Master Multi Eixos

    O AKD PDMM™ oferece um servodrive e controle de automação integrados. Ele combina um servo... Saiba mais >>

 

Programação de movimento


As nossas soluções de programação gráfica ajudam você a alcançar mais movimento de forma mais rápida - quer você prefira a abordagem baseada em padrões do PLCopen para movimento ou a abordagem modular de arrastar e soltar do nosso inovador ambiente de programação Pipe Network™.
Mais sobre programação de movimento >>

Programação de Automação


A Kollmorgen Automation Suite suporta o kit de ferramentas IEC 61131-3 PLC de padrão industrial, permitindo que você suplemente a sua base de conhecimento com os nossos recursos de reconhecimento automático, configuração automática, edição de came, simulação offline e muitas outras características que agilizam o desenvolvimento de aplicações de alta qualidade.
Mais sobre programação de automação >>

Programação HMI


Nosso software Kollmorgen Visualization Builder™ é parte integrante do ambiente de desenvolvimento completo e integrado do Kollmorgen Automation Suite, facilitando a criação de interfaces homem-máquina, basta ligá-lo ao seu programa de automação e carregá-lo no hardware de destino.
Mais sobre programação HMI >>

PCMM: Controlador Programável, Multi-eixo Mestre

Nosso controlador PCMM proporciona o desempenho máximo de um controlador integrado, capaz de executar módulos pequenos da máquina, além de 20+ eixos e I/O. Contém um PLC poderoso, controlador de movimento, e EtherCAT mestre em um pacote pequeno.

Mais sobre PCMM >>  

Drive programável AKD PDMM™, Master multieixos

O AKD PDMM™ oferece um servo drive e controle de automação integrados. Ele combina um eixo servo AKD, um controlador master que suporta até sete ou mais eixos adicionais e a total capacidade de automação do Kollmorgen Automation Suite™ em um simples pacote compacto.

Mais sobre controlador/drive AKD PDMM >>

  

 

A Advanced Kollmorgen Drive™ (AKD™)


A série AKD™ da Kollmorgen apresenta servo drives com base em Ethernet que são rápidos, ricos em características, flexíveis e fáceis de integrar em qualquer aplicação. Em conjunto com os nossos componentes servo líderes no mercado, os drives AKD oferecem opções de comunicação, desempenho e níveis de energia de topo — tudo isso com uma superfície compacta reduzida.
Mais sobre os servo drives AKD >>

Drive programável AKD PDMM™, Master multieixos

O AKD PDMM™ oferece um servo drive e controle de automação integrados. Ele combina um eixo servo AKD, um controlador master que suporta até sete ou mais eixos adicionais e a total capacidade de automação do Kollmorgen Automation Suite™ em um simples pacote compacto.

Mais sobre controlador/drive AKD PDMM >>

 

 A Kollmorgen Automation Suite™ inclui uma vasta seleção de canais E/S, todos eles configurados para reconhecimento automático e configuração automática dentro do nosso Ambiente para Desenvolvimento Integrado.

Acopladores de Barramento e Módulos Exclusivos


Esses dispositivos incluem o nosso Acoplador de Barramento EtherCAT, os Terminais Finais com Barramento Padrão, os Terminais de Isolamento/Separação, Feeds com Barramento Padrão e Energia com Fusível e o Acoplador PROFIBUS.
Mais sobre Acopladores de Barramento e Módulos Exclusivos >>

Entradas digitais


Oferecemos Entradas Digitais de 4 e 8 Canais.
Mais sobre Entradas Digitais >>

Saídas digitais


As Saídas Digitais 0,5 A estão disponíveis em versões de 4 e 8 canais.
Mais sobre Saídas Digitais >>

Entradas analógicas


As Entradas Analógicas de 4 e 8 Canais estão disponíveis nas versões de 0 a +10V, e de 0 a 20mA.
Mais sobre Entradas Analógicas >>

Saídas analógicas


Oferecemos Saídas Analógicas de 4 e 8 Canais com sinalização de 0 a 20 mA ou de 0 a 10 V, além de Saídas Analógicas de 2 Canais de 0 a 20 mA.
Mais sobre Saídas Analógicas >>

Entradas de Termopar


Essas entradas oferecem a opção de dois ou quatro terminais, que permitem a conexão direta de termopares.
Mais sobre Entradas de Termopar >>

Saída de Relé


Esse terminal de saída de 2 canais possui dois relés de contato único conectados aos contatos de energia, que são adequados para uso com até 230 VCA.
Mais sobre Saída de Relé >>

Kollmorgen Automation Suite™ Visualization Builder

Kollmorgen Visualization Builder™ é a nossa ferramenta gráfica para construção de software que define a interface homem-máquina. Parte integrante do ambiente de desenvolvimento total da Kollmorgen Automation Suite™ que lhe fornece uma maneira fácil e rápida de criar o seu programa de HMI e de transferi-lo para o hardware alvo, seja um painel sensível ao toque PAC ou um painel autônomo HMI.
Mais sobre o Kollmorgen Automation Suite Visualization Builder >>

 

Kollmorgen Automation Suite™ HMI

Quer você precise de uma interface do operador simples ou um ambiente de controle complexo para uma máquina com múltiplos pontos de entrada, a Kollmorgen Automation Suite™ inclui painéis HMI que são simples de programar com o monitor e as capacidades de entrada que você precisa para praticamente qualquer trabalho.
Mais sobre o Kollmorgen Automation Suite HMI >>

 

Cabos Ethernet


Fornecemos cabos Ethernet com a mais alta qualidade, que permitem conexões confiáveis e de baixa latência ao barramento de movimento EtherCAT® e entre painéis de HMI e o ModBus TCP.
Mais sobre Cabos Ethernet >>

Cabos de Motor e Drive


Fornecemos também todos os cabos de motor e de drive que você precisa, para qualquer potência de motor ou opção de feedback.
Mais sobre Cabos de Motor e Drive >>

 

 

Serviços de Treinamento


A nossa vasta rede de serviços de treinamento promove a experiência em várias áreas do controle de movimento e automação. Oferecemos treinamento no local e fora do local, incluindo cursos com base na Internet e instruções ao vivo na sala de aula. Um kit de treinamento especializado proporciona aos estudantes uma experiência com participação ativa na abordagem a controladores, servo motores AKM™ e drives AKD™. Estão disponíveis cursos em programação de IEC 61131, arquitetura de solução PLC, desenvolvimento de HMI e controle de movimento. Caso necessário, podemos criar cursos personalizados que correspondem melhor às suas necessidades.
Mais sobre Treinamento >>

 

TipoTítuloTamanhoData