Caixa de Engrenagens e Redutores Planetários True Planetary

Nossas caixas de engrenagens e redutores planetários incorporam as engrenagens TRUE Planetary™ para proporcionar alta capacidade de torque, operação perfeita e manutenção mínima. Assim, você pode contar com um desempenho ideal, se precisar de uma caixa de engrenagens genérica, um modelo ultrapreciso, uma versão para lavagem ou alimentos ou um motor redutor completo.

Caixas de engrenagem- AquaTRUE™ - Kollmorgen

Caixa Engrenagem AcquaTRUE™

As caixas de engrenagem AquaTRUE™ incorporam lubrificantes para uso na indústria alimentar e carcaças e selos laváveis. Apresentando proteção de entrada IP66/IP67 e IP69K, estas caixas de engrenagem robustas, resistentes à corrosão suportam limpezas de alta pressão e com químicos cáusticos, por isso são perfeitas para o uso nas indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica e outras com rigorosos requisitos de higiene.

Saiba mais sobre Caixa Engrenagem AcquaTRUE™ >>
Caixas de engrenagem- DuraTRUE™ - Kollmorgen

Caixa Engrenagem DuraTRUE™

A Série DuraTRUE™ oferece caixas de engrenagem de alta precisão com uma variedade de configurações de eixo, permitindo a você desenvolver o seu sistema nos menores envelopes eliminando a necessidade de acoplamentos. Você pode até executar dois eixos com um motor usando o projeto em "T" DuraTRUE.

Saiba mais sobre Caixa Engrenagem DuraTRUE™ >>
NemaTRUE Médio

Caixa Engrenagem NemaTRUE™

As caixas de engrenagem NemaTRUE™ estão disponíveis nos quatro tamanhos padrões NEMA, em três tamanhos métricos e em versões de ângulo reto e em linha—todos apresentando nosso sistema de montagem RediMount. Estas caixas de engrenagem de precisão fornecem uma solução versátil e econômica para muitas aplicações.

Saiba mais sobre Caixa Engrenagem NemaTRUE™ >>
Caixas de engrenagem- EverTRUE™ - Kollmorgen

caixas engrenagem EverTRUE

Para aplicações de ciclo de trabalho contínuo, as nossas caixas de engrenagem da Série EverTRUE™ são permanentemente lubrificadas e classificadas para durar um mínimo de 30.000 horas durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estas caixas de engrenagem de alta precisão são compatíveis com o nosso sistema de montagem RediMount para facilitar a instalação em praticamente todos os motores.

 

Saiba mais sobre caixas engrenagem EverTRUE >>
Motores de engrenagem - Série AKM™ Precision - Kollmorgen

Motor de engrenagem AKM™ - Precision

Os modelos de alta precisão nos nossos motores de engrenagem da Série AKM incorporam caixas de engrenagem ValueTRUE™ para suavidade, torque e precisão líder no setor. As engrenagens de corte helicoidais com coroa limitam o recuo para apenas 4 arco-minutos, enquanto fornecem torque e capacidade de carga consideravelmente maiores do que nossos motores de engrenagem padrões.

 

Saiba mais sobre Motor de engrenagem AKM™ - Precision >>
Motores de engrenagem - Série AKM™ Standard - Kollmorgen

Motor de engrenagem AKM™ - Standard

Nossos motores de engrenagem da série AKM™ Standard combinam a densidade de torque líder no setor e as capacidades de velocidade dos servo motores AKM com o desempenho comprovado das nossas caixas de engrenagem planetárias NemaTRUE™. Estão disponíveis em quatro tamanhos de quadro NEMA padrão e uma vasta gama de relações.

Saiba mais sobre Motor de engrenagem AKM™ - Standard >>
XTrue Médio

Redutor Engrenagem Planetaria XTRUE

A XTRUE™ Series oferece uma solução econômica com recursos robustos. Com cinco tamanhos de frame, em versões retas ou em 90°, e nosso sistema de montagem RediMount™, essas caixas de engrenagens de precisão oferecem instalação fácil e desempenho confiável.

 

Saiba mais sobre Redutor Engrenagem Planetaria XTRUE >>
PowerTRUE Médio

Tecnologia PowerTRUE™

As malhas de engrenagens de ângulo reto geralmente limitam-se à relação de 1:1 a 3:1. A nossa tecnologia de engrenagem PowerTRUE™ 90 usa um projeto de dente avançado para aumentar a faixa de relação para 5:1. Está disponível em engrenagens NemaTRUE, DuraTRUE, UltraTRUE e ValueTRUE 90°.

Saiba mais sobre Tecnologia PowerTRUE™ >>
UltraTRUE Médio

UltraTRUE™

A Série UltraTRUE™ combina a nossa engrenagem helicoidal com coroa da mais alta precisão com a orientação TRUE Planetary para criar as caixas de engrenagens mais uniformes e silenciosas disponíveis no mercado atualmente. Uma vasta gama de tamanhos de quadro métricos e relações de engrenagem estão disponíveis em versões retas e 90º.

Saiba mais sobre UltraTRUE™ >>
ValueTRUE Médio

Engrenagens Planetarias ValueTRUE Redutores

Nossa ValueTRUE™ Series oferece alta precisão com um preço competitivo. Com apenas 4 minutos de arco de recuo e disponível em uma ampla variedade de tamanhos e intervalos de frame, elas são perfeitas como equipamento original ou como um substituto fácil para caixas de engrenagens helicoidais comuns.

 

Saiba mais sobre Engrenagens Planetarias ValueTRUE Redutores >>
Sistema Redimount médio

Sistema RediMount™

O sistema de montagem de motor RediMount™ permite a montagem de nossas caixas de engrenagens TRUE Planetary™ em praticamente todos os motores disponíveis no mercado. O design inovador, com adaptador de luva e carcaça com entrada, garante que a montagem da caixa de engrenagens seja sempre rápida, fácil e sem erros.

Saiba mais sobre Sistema RediMount™ >>