Pular para o conteúdo principal
Nossos redutores planetários possuem torque-volume elevado e uma elevada capacidade de carga radial. Estes redutores estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos e proporções para fornecer ótima inércia e precisão para qualquer aplicação. Nós também oferecemos nossos servo motores AKM ™ pré-montados e líderes de mercado para a escolha do redutor Kollmorgen.
Caixas de engrenagem- DuraTRUE™ - Kollmorgen

Redutores DuraTRUE™ >

A Série DuraTRUE™ oferece caixas de engrenagem de alta precisão com uma variedade de configurações de eixo, permitindo a você desenvolver o seu sistema nos menores envelopes eliminando a necessidade de acoplamentos. Você pode até executar dois eixos com um motor usando o projeto em "T" DuraTRUE.

Caixas de engrenagem- EverTRUE™ - Kollmorgen

Redutores EverTRUE >

Para aplicações de ciclo de trabalho contínuo, as nossas caixas de engrenagem da Série EverTRUE™ são permanentemente lubrificadas e classificadas para durar um mínimo de 30.000 horas durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estas caixas de engrenagem de alta precisão são compatíveis com o nosso sistema de montagem RediMount para facilitar a instalação em praticamente todos os motores.

 

NemaTRUE Médio

Redutores NemaTRUE™ >

As caixas de engrenagem NemaTRUE™ estão disponíveis nos quatro tamanhos padrões NEMA, em três tamanhos métricos e em versões de ângulo reto e em linha—todos apresentando nosso sistema de montagem RediMount. Estas caixas de engrenagem de precisão fornecem uma solução versátil e econômica para muitas aplicações.

PowerTRUE Médio

Tecnologia PowerTRUE™ >

As malhas de engrenagens de ângulo reto geralmente limitam-se à relação de 1:1 a 3:1. A nossa tecnologia de engrenagem PowerTRUE™ 90 usa um projeto de dente avançado para aumentar a faixa de relação para 5:1. Está disponível em engrenagens NemaTRUE, DuraTRUE, UltraTRUE e ValueTRUE 90°.

Sistema Redimount médio

Sistema RediMount™ >

O sistema de montagem de motor RediMount™ permite a montagem de nossas caixas de engrenagens TRUE Planetary™ em praticamente todos os motores disponíveis no mercado. O design inovador, com adaptador de luva e carcaça com entrada, garante que a montagem da caixa de engrenagens seja sempre rápida, fácil e sem erros.

UltraTRUE Médio

UltraTRUE™ >

A Série UltraTRUE™ combina a nossa engrenagem helicoidal com coroa da mais alta precisão com a orientação TRUE Planetary para criar as caixas de engrenagens mais uniformes e silenciosas disponíveis no mercado atualmente. Uma vasta gama de tamanhos de quadro métricos e relações de engrenagem estão disponíveis em versões retas e 90º.
ValueTRUE Médio

Engrenagens Planetarias ValueTRUE Redutores >

Nossa ValueTRUE™ Series oferece alta precisão com um preço competitivo. Com apenas 4 minutos de arco de recuo e disponível em uma ampla variedade de tamanhos e intervalos de frame, elas são perfeitas como equipamento original ou como um substituto fácil para caixas de engrenagens helicoidais comuns.

 

XTrue Médio

Redutor Engrenagem Planetaria XTRUE >

A XTRUE™ Series oferece uma solução econômica com recursos robustos. Com cinco tamanhos de frame, em versões retas ou em 90°, e nosso sistema de montagem RediMount™, essas caixas de engrenagens de precisão oferecem instalação fácil e desempenho confiável.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais