Servo Drives e Sistema de Posicionamento
Nossos Servo Drives são projetados para oferecer controle preciso, torque ideal e um conjunto abrangente de recursos para complementar nossa ampla variedade de Servomotores e Sistemas de Posicionamento Linear. Oferecemos unidades servo e a conectividade para transmissão com a mais avançada tecnologia de controle, o comissionamento mais simplificado e o pacote mais compacto disponíveis no mercado atual.

Projetamos nossa serie AKD™ da última geração com a versatilidade, comunicação, energia e resposta que você precisa para obter rendimento superior, maior precisão e recursos com maior capacidade em sua máquina – para coloca-la mais rapido em funcionamento
Saiba mais sobre Servo Drive AKD >>
Os drives AKD BASIC fornecem todos os recursos de desempenho de nossa série líder AKD, junto com uma máquina integrada e um controle de movimento que pode ser programado em linguagem de programação BASIC do AKD WorkBench da Kollmorgen. Esses drives podem eliminar a necessidade de um PLC separado ou permitir que os projetistas das máquinas personalizem a funcionalidade do drive.
Saiba mais sobre Drives Programáveis AKD BASIC >>
Esses Servo Drives compactos e fáceis de usar funcionam diretamente nas linhas de 50 a 60 Hz, com aterramento, de 115 a 480 V CA e 3 fases, além de fornecerem uma saida de corrente de 1,5 a 10 Amps rms/fase, contínua, para controlar os Servomotores Rotativos sem freio e Posicionadores Lineares Kollmorgen.
Saiba mais sobre Servo Drive S300 >>/S700-family-medium.png)
O S700 é um Servo Drive digital com recursos estendidos para dar suporte a casos complexos. Ele funciona com linhas de 50 a 60 Hz, de 110 a 480 V CA, de 1 a 3 fases e possui conectividade Ethernet integrada para utilização com EtherCAT® e SynqNet™.
Saiba mais sobre Servo Drive S700 >>