Os visitantes podem ver os produtos em ação, aprender sobre as últimas melhorias e discutir as aplicações com especialistas da Kollmorgen.

A Kollmorgen apresentará suas soluções de movimento inovadoras na Pack Expo em Chicago. Os visitantes podem esperar ver demonstrações das soluções higiênicas de Kollmorgen para fabricantes de alimentos e bebidas e aprender como eles podem reduzir o risco de recall de alimentos e tempo de limpeza, enquanto aumentam a efetividade total do equipamento. A Kollmorgen também apresentará soluções de embalagens completas e interoperáveis, incluindo sistemas mecatrônicos, motores com capacidade de lavagem, unidades descentralizadas, opções de comunicação de alto desempenho e ferramentas de desenvolvimento integradas.

Os produtos destacados incluirão:

  • Os servomotores higiênicos AKMH ™ estabeleceram novos padrões de confiabilidade na lavagem e na concepção higiênica. Além de reduzir o risco de recall de alimentos, o AKMH elimina a necessidade de capas para proteger os motores e ensacamento durante a lavagem. A construção IP69K do motor e materiais resistentes à corrosão resistem até mesmo aos mais rigorosos regimes de lavagem.
  • Os motores de passo da série PMX ™ são altamente precisos, confiáveis e flexíveis com uma ampla gama de tamanhos de armação (08, 11, 14, 17, 23 e 34). Os motores passo-a-passo PMX de baixo custo suportam uma ampla gama de aplicações OEM a partir de um único movimento com capacidades de co-engenharia sem costura, incluindo a personalização de veios, codificadores e caixas de velocidades.
  • AKD®-N é um servo-sistema multi-eixo com uma fonte de alimentação central e servo-acionamentos de classe IP67 que economiza até 80% no cabeamento. A fonte de alimentação, bem como as comunicações de segurança e de fieldbus, são combinadas em um único cabo híbrido de apenas 11 mm de diâmetro para reduzir o tamanho do painel.
  • O controlador de movimento autônomo PCMM ™ é um controlador de multi-eixo compacto e fácil de usar com controle e funcionalidade de movimento do PLC completo. O PCMM também oferece escalabilidade superior com controle coordenado de até 128 eixos. As opções de comunicação incluem TCP/IP, MODBUS®, EthernetIP®, PROFINET® para hospedar PLC, computador ou rede.

Os motores Kollmorgen adicionais com aplicações de alimentos/bebidas e embalagens (entre muitos outros) incluem os motores sem moldura TBM ™ (Torquer Brushless Motor) e KBM ™ Series, projetados para alta potência e desempenho em um espaço compacto. Tanto a Série TBM como a Série KBM podem ser diretamente encaixadas na máquina, usando os próprios rolamentos da máquina para suportar o rotor. O PMDC (Permanent Magnet DC Motor) utiliza ímãs permanentes para permitir um motor mais leve, mais compacto e eficiente, com uma gama de velocidades mais ampla, uma curva de velocidade/binário excepcionalmente linear. Para ambientes agressivos, a Kollmorgen oferece motores à prova de explosão ea experiência para ajudar os construtores de máquinas a cumprir os requisitos para a certificação ATEX.

Os visitantes podem desfrutar de um emocionante jogo de Servo Boxing e aprender como sua tecnologia beneficia a indústria de processamento e embalagem.

Os visitantes também podem ver uma prévia do novo AKM®2G, que vem em 2017. O AKM 2G oferece excelente desempenho de velocidade de torque em um motor significativamente pequeno, que permite que os construtores diminuam o tamanho da máquina.

 

Sobre a Kollmorgen
A Kollmorgen é uma fornecedora líder de sistemas de automação e componentes para fabricantes de máquinas em todo o mundo, com mais de 70 anos de design de controle de movimento e experiência em aplicações. Através do conhecimento de classe mundial em movimento, qualidade líder do setor e profunda expertise na articulação e integração de produtos padronizados e personalizados, a Kollmorgen fornece soluções inovadoras incomparáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem de mercado irrefutável.