Tela de uma face com formato widescreen, nicho toda em alumínio, Ethernet integrada, software premium e integração perfeita com KAS promete flexibilidade e desempenho superiores do IHM.

Radford, VA – A Kollmorgen introduz a solução de automação IHM. Estes painéis touchscreen IHM IP65 apresentam uma tela de superfície única com formato widescreen, um robusto chassi de alumínio, configuração premium e construção de software de tela como recursos padrão. Além disso, todos os modelos oferecem Ethernet, são facilmente programados com a ferramenta gráfica contrutora de visualização da Kollmorgen e capacidade de entrada ideal para uso em uma ampla gama de embalagem, processamento de alimentos, máquinas de impressão e aplicações. Os painéis IHM da Kollmorgen também são adequados para uso em aplicações de teste e medição, formação de materiais, automação de laboratório, dentre outros.

"Painéis IHM mais baratos têm uma tela incorporada com uma moldura de plástico levantada, que pode acumular contaminantes e pode infiltrar líquidos. A IHM da Kollmorgen tem uma tela de superfície única que é mais fácil de limpar e vai realmente ficar limpa em torno das bordas", diz Reid Hunt, gerente de linha de produtos da Kollmorgen. "Além disso, muitos painéis IHM usam nichos de plástico - e embora não deve ser abusado, a moldura de alumínio no IHM do Kollmorgen melhora a estética da máquina e oferece mais resistência aos golpes acidentais ou vibrações sofridas que ocorrem em ambientes industriais. O resultado é uma máquina mais confiável e com melhor aparência."

O IHM da Kollmorgen usa um formato 16:9 e fornece até 30% de área da tela mais útil do que os modelos da geração anterior. Todos os modelos também apresentam padrão Ethernet integrado, bem como registro de dados e tendências de software. Nove painéis diferentes podem todos ser programados utilizando o mesmo software premium.

"Muitos vendedores cobram a mais para a configuração e software de construção de tela, ou apenas o tornam disponível em alguns modelos premium. O contrutor de visualização da Kollmorgen é uma ferramenta de programação moderna usada com todos painéis IHM da Kollmorgen. Ele suporta objetos do WPF (Windows Presentation Foundation), e os objetos usados para a construção de telas são baseados em vetores para que eles possam ser extendidos e mantenham as bordas claras para telas mais bonitas. Suportamos também scripting C# para uma maior flexibilidade", explica Hunt.

Para OEMs já usando a solução de automação da Kollmorgen para controle da máquina, acrescentar o IHM é muito mais simples com os painéis da Kollmorgen. As variáveis são mapeadas automaticamente a partir do PLC para o IHM, simplificando assim o modo de programação e levando um tempo bem menor se comparado a outras opções.

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen é uma fornecedora líder de sistemas de movimento e componentes para fabricantes de máquinas em todo o mundo, com mais de 70 anos de design de controle de movimento e experiência em aplicações. Através do conhecimento de classe mundial em movimento, qualidade líder do setor e profunda expertise na articulação e integração de produtos padronizados e personalizados, a Kollmorgen fornece soluções inovadoras incomparáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem de mercado irrefutável.