타이어와 고무

 타이어는 신차의 그 어떤 중량에든지 견디어 내야 한다. 잠재적인 구매자는 기타 도로 소음 또는 작업문제를 차량 자체의 품질 문제로 간주하기에 이러한 문제로 인해 구매를 포기할 수 있다. 때문에 자동차 메이커들은 자신이 규정한 원래 설비 타이어가 반드시 완벽한 일치성과 평행성을 가질 것을 요구한다. 혁신을 요구하는 콜모겐은 설비의 원시 설비 메이커 방면에서 완벽성을 추구하고 미조정 타이어가 운전에 가장 적합하도록 한다.

몇초만에 완벽하게 한다.
타이어 일치성은 모든 타이어 면이 표준 탄성 상수의 전체 균형성을 결합한 특수 요구사항이다. 일치성은 매개 타이어 면이 지면에 접촉할 때 생성되는 레이디얼힘과 측면힘이 일치되게 한다. 새로 성형된 타이어에 차이가 있는 것은 필연적인 것이다. 타이어를 개선하기 위해 메이커들은 매개 타이어를 정확한 속도로 움직여 그 불규칙성을 정확히 테스트 한 다음 소량의 고무를 마멸하여 완벽하게 일치되도록 한다. 매개 타이어의 개조는 반드시 몇초 내에 완성하여 생산라인의 속도와 결합시킨다.

가장 정확한 결과에 사용되는 다이렉트 드라이브
모든 전동의 매칭, 모든 타이밍 벨트의 파동, 모든 기어박스의 소리는 모두 매커니즘에 피득백하여 타이어성능을 평가하는데 사용된다. 때문에 빨리 가장 정확한 결과를 얻기 위해 타이어 메이커들은 다이렉트 드라이브 서보 모터와 최고 대역폭 서보 모터 및 피드백 시스템에 의뢰하여 연동 작동을 한다. 최고 기초 설비 메이커들이 콜모겐 다이렉트 드라이브와 박스형DDR™솔루션을 선택한 것은 절대 우연이 아니다.


콜모겐은 다이렉트 드라이브 설비의 인솔자
콜모겐은 20세게 50년대에 다이렉트 드라이브 기술을 발명하여 관성안내 시스템에 사용하였다. 이로부터 당사는 끝임 없이 새로운 다이렉트 드라이브 혁신 기술을 개발하였다. 예를 들면 특허 박스형 DDR기술은 가장 이른 장비기계 포장에서 산업 최고 정확한 모션을 제공하고 있다. 당사의 다이렉트 드라이브 솔루션은 비교적 높은 모멘트 밀도, 최저의 치조가 최고로 순조로운 모션, 최고 정확한 속도와 포지셔닝을 가지게 한다. 최고 넓은 모멘트 범위와 최고 표준 사양을 제공하고 모든 실제에 소요되는 연합 설계 혁신을 제공한다. 때문에 자동차 구매자들은 공급업체에서 모든 도로상의 최고 운전 체험을 할 수 있다.

KAS 集团新闻图片

콜모겐 자동화 구성품KAS

콜모겐 자동화 구성품 KAS(Kollmorgen Automation Suite™)은 검증을 거친 완비한 세트 개발 도구와 모션 제어 부품을 제공하여 연구 개발 속도를 높여주고 성능을 높여준다.

더보기 콜모겐 자동화 구성품KAS >>
AKD 新闻图片

AKD™ 서보 드라이브

AKD™ 서보드라이브는 업계에서 선진적인 출력 밀도, 성능, 정밀도를 제공할 뿐만 아니라 시장에서 가장 콤펙트한 정교한 모델 중의 하나이다.

더보기 AKD™ 서보 드라이브 >>
KBM 新闻图片

kbm시리즈-프레임리스

KBM™ 프레임 리스 모터는 필요한 콤펙트한 규격과 설치 편리성을 제공하고 귀사의 설비 설치 공간 요구를 만족시키며 다이렉트 드라이브 정밀성과 최고 생산속도로 완비한 타이어를 제조한다.

더보기 kbm시리즈-프레임리스 >>
CDDR 新闻图片

모듈화 다이렉트 모터 (CDDR™)

Cartridge DDR® 모터는 프레임 리스 모터의 공간 절약과 성능 장점 그리고 프레임 모터의 편이한 설치 특징을 결합하였다.

더보기 모듈화 다이렉트 모터 (CDDR™) >>