보다 정확한 절단, 벤딩, 성형을 한다. 신속하고 탄성적이며 고효율적이고 저 폐기율은 보다 좋은 모션 제어에 의해 결정된다.

원가 압력과 생산 지표는 모두 변통하기가 어렵다. 하지만 제품이 색다르고, 품질이 좋아야만 다양한 시장에서 두각을 나타낼 수 있다. 판매 절차의 혁신적, 매력적, 품질의 경쟁은 복잡한 절차 중에서 응용되는 고품질, 저낭비성, 짧은 정지시간 등 설비의 치열한 경쟁에서 표현된다.

절단, 벤딩 및 성형 절차는 반드시 정확해야 한다. 절차 전환은 신속하고 유연성이 있어야 한다. 오차 발생율은 가장 적게 하고 오차가 발생하였을 경우에는 신속히 해결하여 최대한 폐기율을 줄여야 한다. 설비는 유지보수가 적어야 하고 업그레이드가 가능하여 신제품 생산을 만족하고 생산율을 높이는 요구를 만족시켜야 한다. 콜모겐은 모션 제어 솔루션과 전문 기능은 귀사의 모든 것이 달라지게 할 것이다.

科尔摩根包装贴标设备

라벨링

정확한 포지셔닝과 정확한 모멘트는 신속한 생산과 라벨을 부착하는 관건적인 것이고 선진적인 자동화 기술은 라벨 부착 설비의 효율을 진일보 높여준다.

더보기 라벨링 >>
科尔摩根包装成型、充填以及封口设备

성형, 충전 및 씰링 설비

정확한 배분부터 견고한 씰링에 이르기 까지 제품의 안정성과 품질은 고 생산속도하의 정확한 모션 제어에 의해 결정된다.

더보기 성형, 충전 및 씰링 설비 >>
包装 - 纸板包装机解决方案

카토너

종이 박스가 경성 제품에 사용되든지 중형(重型) 운송에 사용되든지 모멘트와 속도를 정확히 조정하여야만 정교한 종이박스를 제작하고 포장할 수 있다.

더보기 카토너 >>
科尔摩根包装冲切设备

펀칭과 라미네이팅

사이즈 중량 및 강도 차이가 현저한 재료를 가공 시 정확히 각 종 모멘트를 제어해야 한다.

더보기 펀칭과 라미네이팅 >>