Kollmorgen 포장 라벨링

라벨링

 

 라벨링
과거에는 소비자들은 약간 오차가 생긴 인쇄품이거나 정연하지 않은 라벨에 대해 관심이 없었지만 시간이 흐름에 따라 오늘날의 포장상의 그 어떤 문제든지 모두 제품 자체의 결함으로 취급을 받게 되었다. 메이커들은 대량의 정력을 투자하거나 또는 대량의 제품을 소모하여 라벨이 정교하게 부착되어 시장에 출시되도록 보증한다. 상기 작업과 낭비를 절감하는 라벨 부착 절차는 모두 회사의 손익에 영향을 주고 있다.

생산이 끝임 없이 진행되도록 한다.
라벨 부착 설비는 일반적으로 고속 운행에서 정확한 포지셔싱과 정확한 모멘트가 필요 된다. 매분 동안 생산되는 제품은 수백 개를 넘기에 적합한 압력을 사용을 이용하여 정확한 위치에 부착되게 함으로써 모호하거나 탈락, 파열 또는 제품 손상을 방지해야 한다. 라벨 재료와 접착제에 근거하여 그 어떤 속도 또는 시간의 세밀한 변화라도 모두 오차를 가져다 주기에 재료 낭비와 생산 정지를 초래한다.


생산 흐름을 개선한다.
모션 제어는 생산율을 높이고 폐기율을 최대한 줄인다. 오늘날, 선진적인 라벨 부착 설비는 다이렉트 드라이브 서보 모터와 다축 제어기를 이용하고 기계적 연동 장치가 필요하지 않아 사용면적과 유지보수 작업을 줄여 준다. 그 외에 설비는 모듈화 설계를 이용하여 각 종 제품 요구를 만족시킨다. 때문에 설비는 안전 기능과 지능화 기능을 구비한다. 예를 들면 지능형 검색과 버튼 전환 등이 있다.


콜모겐의 라벨 부착 설비는 출중한 모션 제어를 의미한다.
콜모겐의 모션 제어 솔루션은 산업 중의 가장 선진적인 서보 모터, 드라이브와 제어기를 이용하였기에 귀사의 이상적인 선택이고 설비 생산율을 높이고 기능을 증가하며 수익성을 높여준다. 회사 다이렉트 드라이브 기술은 기계 시스템이 전기시스템의 변화를 인솔하고 사전의 기계 시스템과 비교 시 전기시스템이 보다 콤펙트하고 고효율적이며 적응성이 강하도록 한다. 그 외에 회사의 독립적인 공동 설계 능력은 귀사의 까다로운 모션 요구를 만족시킨다.