방사선 기계이든지 외과 수술 병상이든지 보다 우수한 모션 제어는 더욱 훌륭한 의료수단을 대표한다.
의료 영역에서 사용되는 모든 기계 시스템에 대해 모두 엄격한 요구가 있다. 안정적이지 않거나 유지보수가 어려운 시스템은 환자에 대해 새로운 상처를 주어 손해 배상을 초래 할 수 있다. 정확히 이동할 수 없는 시스템은 시간을 연장하고 환자가 편안하지 않거나 영상이 모호하게 나타날 수 있다. 그리고 수권하지 못하는 시스템은 절대 사용하여서는 안된다.
정확한 모션 제어는 간호 품질을 직접 개선한다. 때문에 정확한 모션 제어 솔루션은 의학과학과 실천 중에서 중대한 역할을 하고 있다. 콜모겐의 솔루션과 공동 설계 전문 지식은 의료 품질, 효율 및 효능, 그리고 환자 배치와 진단 이미징, 외과 수술, 환자치료와 환자 이동, 더 나아가 각 방면에 모두 중대한 의미가 있다.

CT와 MRI 기계의 정확한 모션 제어는 진단의 정확성을 보다 높여 주어 환자의 안전성과 편이성를 높여주며 설비가 더 유리하게 한다.
더보기 이미징 시스템 >>
일련의 모션 제어 중에서 환자를 이동하는 시스템은 반드시 강대한 내구성과 안정성을 온화하고 정확한 제어와 결합해야 한다.
더보기 환자 검사용 침대 >>
정확한 다축 모션 제어는 외과 의사를 도와 보다 빠르고 정확하게 정밀한 수술을 하게 하고 동시에 수술 상처가 적게 한다.
더보기 수술 로봇 >>
정확한 이미징은 각 종 의료 수술 중에서 정확하게 바늘을 놓고, 프로브와 카테터에 대해 매우 중요하다.
더보기 임상 진단 >>