귀사에서 기어 또는 기타 부품을 생산할 때에는 정밀한 기계가 수요된다. 귀사에서 생산한 부품이 결함이 있으면 모든 기계 제조에 영향을 미치기 마련이다. 모든 산업의 기계가  동력과 정밀성이 동시에 필요할 때에는 콜모겐의 제품과 서비스는 귀사의 유일한 선택이다.

완벽한 절삭--- 다이렉트 드라이브 기술
기어 연삭기, 정밀형 선반 및 기타 일부 선반에 대해 다이렉트 드라이브 기술은 고정밀, 고안정성의 최고의 보장이다. 해당 전송용 부품을 제거하였기에 다이렉트 드라이브 기술은 기계의 부품을 감소하고 기계가 소요되는 유지 보수 시간을 줄여 준다. 보다 중요한 것은 다이렉트 드라이브 기술은 전동 부품이 조성한 백래쉬, 소음과 중복을 제거한 것이다. 다이렉트 드라이브 기술을 통해 매번 절삭이 완벽하게 한다.


가장 작은 부피, 최고의 성능
다이렉트 드라이브 기술을 사용하여 모터는 기계의 핵심 부위에 설치하여 작업부위 절삭을 직접 선도한다. 공간과 중량의 제한 때문에 당사의 브러시 리스 모터는 가장 넓은 토오크, 가장 콤펙트한 부피, 그리고 가장 유연한 설치를 구비한다. 당사의 엔지니어들은 모듈화 다이렉트 드라이브 모터를 발명하여 5분간 내에 설치를 완성할 수 있다.


보다 우수한 공정 기술은 보다 많은 이윤을 창출한다.
70년대, 콜모겐은 선반 산업을 이끌어 수압에서 모터로 전향하였다. 현재 당사는 여전히 아래의 영역에서 선도적 위치를 차지하고 있다. 선진적인 설계 선반, 모션 네트워크, 공동 연구개발 및 조합 제품 등 콜모겐 기술은 고속, 정밀성, 및 고첨단 기계 제품의 품질 보증이다.
 

KBM Medium

KBM™ 시리즈 프레임 리스 모터

KBM™ 시리즈 프레임 리스 모터는 당사의 최신 다이렉트 드라이브 기술을 응용하였다. KBM 시리즈 프레임 리스 모터는 기 다양한 규격과 토오크를 통해 설계 엔지니어들을 위해 그들이 필요한 고 성능, 고 수명과 편리한 설치를 제공한다.

더보기 KBM™ 시리즈 프레임 리스 모터 >>
CDDR image medium

모듈화 다이렉트 회전 모터

콜모겐 모듈화 다이렉트 회전 모터 (Cartridge Direct Drive Rotary™)는 최신 다이렉트 드라이브 기술을 대표한다. 본 기술은 프레임 리스 다이렉트 모터의 성능 장점과 프레임모터의 편리한 설치 특징을 결합하고 가격이 전통적인 다이렉트 드라이브기술보다 현저히 낮다.

더보기 모듈화 다이렉트 회전 모터 >>
AKD image medium

AKD 서보 드라이브

콜모겐이 신세대 고품질 서보 드라이브를 출시하였다- Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD). 본제품은 설계가 출중하고 용도가 넓으며 통신 방식이 다양한 특징을 가지기에 기계 성능을 확장하는 동시에 통합 속도를 높여준다.

더보기 AKD 서보 드라이브 >>