식품과 음료수

생산량이 수익성을 대표하는 산업에서는 식품과 음료에의 생산과 포장에 대한 기계에 대해서는 성능이 높고, 전환이 빠르며 유지 보수가 적을 것을 요구한다. 가공, 포장과 병에 담는 설비는 먼지와 식품입자, 화학품, 세척물과 기타 빨리 파손되는 일반 설비 부품의 환경 중에 노출하기 때문에 위생에 대한 요구가 각별히 엄격한 것이다.

탁월한 솔루션은 회사 발전을 촉진시킨다.
콜모겐은 일반 부품을 제공하지 않는다. 당사에서 제공하는 것은 공동 설계의 최적화 솔루션이고 그 어떤 특정된 수직 산업의 요구를 만족시킨다. 이것은 식품과 음료 산업에 대해 서보 모터 드라이브를 의미하고 순조롭게 동작하고 제품 품질을 확보하며 고속 동작으로 제품 생산량을 최대화하고 저 유지보수와 장기적 사용 수명을 확보하고 생산라인이 지속적으로 운영되고 최고 속도로 운전을 유지하도록 한다.

최적의 모션 제어는 시장 기회를 창조한다.
당사는 선반과 전문지식을 제공하여 귀사를 도와 제조 성능이 최고인 기계를 설계한다. 예를 들면Kollmorgen Automation Suite™ 는 검증을 거쳐 설비 개발을 현저히 제고하여 설비가 오차와 불량품이 적게 발생하게 하고 회전 속도를 높여준다. 최고 모션 제어는 엔지니어를 도와 설비를 설계하여 짧은 전환시간을 유지하고 보다 넓은 범위의 제품 시리지를 창조한다. 이렇게 하여 보다 많은 고객들이 본 기계 사용을 통해 보다 많은 유형의 혁신적 제품을 제작하고 더 많은 기회를 창조하여 시장을 확보할 수 있다.

위생문제가 가장 중요할 때 당사 제품은 정확한 선택이다.
설비가 산업의 엄격한 청결성에 대한 요구를 만족시키지 못하면 상기 우세는 모두 빈말로 되어 버린다. 제품과 접촉할 때에는 윤활제로부터 코팅재료의 일반 작업에 이르기 까지 모두 안전 소비 등급에 도달해야 하고 일반 제품은 반드시 부식형 청결제에 대한 내식성을 가지고 고압 세척에 견디어야 한다. 당사는 식품급 옵션과 IP66 파열 보호 모터, 원심 드라이브 장치, 기어박스와 기타 옵션을 제공한다. 당사는 심지어 스테인리스강 모터옵션을 제공하고 IP69K표준에 따라 제조하여 최고의 청결성과 내식성에 도달하고 있다.

 

AKM 新闻图片

AKM™ 서보 드라이브

AKM™서보모터는 백만 개의 표준구성을 제공하는데 이중에는 식품급, 세척 가능형, 스테인리스가 포함된다.

더보기 AKM™ 서보 드라이브 >>
冲刷食品级电机新闻图片

스테인리스 W 시리즈

품질 표준과 법률은 식품과 음료수, 육류와 유제품, 제약, 및 화장품 산업의 설비에 대해 위생 요구가 엄격하다. 많은 기타 산업도 모터가 고압 세척과 부식성 화학품에 대해 견디고 청결을 유지하고 고 생산율 환경에 부합될 것을 요구한다. Kollmorgen는 세척과 식품급 모터는 이러한 산업의 요구를 만족시키고 있다.

더보기 스테인리스 W 시리즈 >>
KAS 集团新闻图片

Kollmorgen Automation Suite™

Kollmorgen Automation Suite™는 검증을 거친 완비한 세트 개발 도구와 모션 제어 부품을 제공하여 연구 개발 속도를 높여주고 성능을 높여준다.

더보기 Kollmorgen Automation Suite™ >>
AKD 新闻图片

AKD™ 서보 드라이브

AKD™ 서보 드라이브는 업계에서 선진적인 출력 밀도, 성능과 정밀도를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 세척이 가능한 원심형 드라이브이다.

더보기 AKD™ 서보 드라이브 >>
封闭式 DDR 新闻图片

다이렉트 드라이브 회전 (DDR) 모터

다이렉트 드라이브 회전 (DDR™) 모터는 기어박스와 전동 부품이 필요 없고 높은 속도로 생산량을 높여준다.

더보기 다이렉트 드라이브 회전 (DDR) 모터 >>
CDDR 新闻图片

모듈화 다이렉트 모터 (CDDR™)

Cartridge DDR® 모터는 프레임 리스 모터의 공간 절약과 성능 장점 그리고 프레임 모터의 편이한 설치 특징을 결합하였다.

더보기 모듈화 다이렉트 모터 (CDDR™) >>