MH172 시리즈 고토크 스테퍼 모터

MH172 시리즈는 최대 홀딩 토크가 5,330oz-in(3,764N-cm)인 NEMA 66 프레임 크기(170mm)의 고토크 모터를 제공합니다.

대리점 찾기
연락처
+852 2503 6565

관련 제품

  • P7000 시리즈
    P7000 시리즈

    콜모겐에서는 교류 전원과 직류 전원을 입력할 수 있는 다양한 스테핑 드라이브를 제공한다. 자세히 보기 >>

  • 6400 시리즈
    6400 시리즈

    6400시리즈의 고성능 마이크로 시테핑 드라이브 모듈화 설계는 광범위한 응용 요구를 지원한다.자세히 보기 >>

  • VLM
    VLM

    새로운 서보 모터의 VLM 제품군은 최적의 성능을 갖춘 저비용 모터를 찾는 고객에게 우수한 비용 대비 토크를 제공합니다.자세히 보기 >>

  • NEMA 66 프레임 크기(170mm)
  • 5,330oz-in(3,764N-cm)의 최대 홀딩 토크
  • 정격 전류(순시)의 최대 2-1/2배까지 견딤
  • ±5% 일반 스텝 정확도
  • 8개의 연결부에 이용 가능
  • 클래스 F 절연 시스템
  • 표준 키웨이

 

모터 프레임

최소 홀딩 토크
양극 2Ø On

로터 관성

*무게

최대 샤프트 부하

최소 잔류 토크

네트

선박

오버행

추력

oz-in
(N-cm)

oz-in-s2
(kg-cm2)

lb
(kg)

lb
(kg)

lb
(kg)

lb
(kg)

oz-in
(N-cm)

MH172

5,330
(3,764)

0.870
(61.4)

53
(24)

62
(28)

100
(45.4)

150
(68)

50
(35)

 

 

* 리드 포함 모터의 무게

분류제목크기날짜 
분류제목크기날짜 
분류제목크기날짜