스테퍼
유지보수가 필요 없는 당사의 고성능 브러시리스 스테퍼 모터는 정밀하고 가격 효율성이 아주 뛰어난 모션 제어를 제공합니다. 이 2-상 모터는 본질적으로 정확히 1.8° 증분으로 이동합니다(회전당 200 스텝). 이러한 스테핑 동작은 피드백 장치 없이도 간단한 제어를 가능하게 합니다. 마이크로스테핑 드라이브를 사용하면 각 1.8° 스텝이 훨씬 더 작은 증분으로 나뉘면서 거의 서보와 같은 포지셔닝 성능을 실현할 수 있습니다.

POWERMAX II®M 및 P 시리즈는 스테퍼 모터에서 가장 높은 토크를 제공합니다. 이러한 NEMA 23(60mm) 모터는 다양한 표준 옵션 및 합리적인 가격대의 공동 엔지니어링된 변형품과 함께 1/2, 단일 및 2-스택 구성으로 이용할 수 있습니다.
더보기 POWERMAX® II M 및 P 시리즈 >>
POWERPAC® 하이브리드 스테퍼 모터는 더 작은 패키지로 더 강한 파워를 제공합니다. 이 견고한 고토크 NEMA 34 및 42(90 및 110mm) 모터는 표준 옵션 및 저렴한 공동 엔지니어링 변형품과 함께 이용할 수 있어 사용자의 어플리케이션에 안성맞춤입니다.
더보기 POWERPAC® K 및 N 시리즈 >>
CT 시리즈 모터는 혁신적인 냉각 기술, 고토크 자기 설계, 견고한 베어링 및 고전압 절연 시스템을 통합하고 있습니다. 이 모터는 큰 기계 부하를 지탱하기 때문에 어떤 스테퍼 드라이브에도 사용할 수 있습니다.
더보기 CT 시리즈 >>
MX 시리즈 스테퍼 모터는 Class I, Division 1, Group D 위험 지역 요구사항을 충족합니다. 이 모터는 NEMA 34 및 42 프레임 크기(90 및 110mm)로 이용할 수 있으며, 1.27 ~ 9.82N-m(180 ~ 1,390oz-in)의 최소 홀딩 토크를 제공합니다.
더보기 MX 시리즈 방폭형 >>
당사의 T2, T, KM, M1xx 및 MH172 시리즈 스테퍼 모터는 광범위한 프레임 크기에서 최고의 토크를 제공합니다. 이 모터는 공압, 유압 및 서보 모터 시스템에 고성능의 비용 효율적인 대안을 제공합니다.
더보기 고토크 스테퍼 모터 >>