서보

Kollmorgen의 브러시리스 서보 모터는 업계 선진적인  토크 이너셔비를  제공하고 ,  최대 속도가 7,000rpm인 표준 제품이든 맞춤형 제품이든 모두 전동 브러시가 필요없으며,  유지보수 비용이 가장 적게 드는 우수한 성능을 구비한다.

AKM41 중형

AKM 시리즈

AKM™ 시리즈 서보 모터는  광범위한 표준 제품이 있기에  고객에게는  최적의 선택이며 융통성 있게 선택할 수 있다.  이러한 제품은 최적화 과정을 거쳐 당사의 서보 드라이브와 함께 사용할 수 있으며 최고의 성능으로 고객의 요구를 만족시킨다.

더보기 AKM 시리즈 >>
DBL-DBK_Series_MEDIUM

DBL/DBK시리즈 모터

Kollmorgen 회사의 DBL/DBK 시리즈 모터는 NdFeB 자성체를 집경하여 높은 다이나믹 요구하는 모진 산업에 응용된다.DBK모델 크기는 비교적 짧기에 한정된 공간에서 사용할 수 있다. 

더보기 DBL/DBK시리즈 모터 >>
Goldline W 중형

Kollmorgen Goldline® 시리즈 모터

Kollmorgen Goldline® 시리즈 서보 모터에는 표준 제품 및 고객과 협력하여 개발한 맞춤형 제품이 포함되고 광범위하게 각 분야에 응용되고 있다. 중저 관성 질량인 모터로써 내부의 영구 자성체 설계는 우수한 토크와 전력 밀도를 제공한다.

 

더보기 Kollmorgen Goldline® 시리즈 모터 >>
VLM 중형 이미지

VLM

새로운 서보 모터의 VLM 제품군은 최적의 성능을 갖춘 저비용 모터를 찾는 고객에게 우수한 비용 대비 토크를 제공합니다.

더보기 VLM >>
Goldline W MEDIUM

스테인리스 강 W 시리즈

Goldline W 시리즈 모터는 스테인리스강 외곽 및 특수한 밀봉 기술을 구비하고 IP67등급의 보호를 제공하는 일종의 방수형 모터이다.

더보기 스테인리스 강 W 시리즈 >>