다이렉트 드라이브 선형

Direct Drive Linear(DDL) 모터는 사실은  회전 모터를 평탄하게 전개하여  드라이브 부하에 직접 연결한 것이다. 이 장치를 이용하면 모든 기계의 전동 부분, 예를 들면 볼 나사 및 나사, 랙 및 피니언, 벨트 및 풀리와 기어 박스는 모두 생략할 수 있기에 백래시  및 기타 기계 전동과 관련된 문제를 해결 하였다. 다이렉트 드라이브 직선 모터의 설계를 통해 매우 우수한 성능 , 높은 강도,  높은 동적 회전 속도와 가속도, 고 위치 정밀도, 높은 생산력, 콤팩트한 기계 조립, 조용하고 오차없는 작동, 유지보수 제로 및 안정적인 작동을 제공한다.

IC Series Ironcore (DDL) 중형 이미지

IC 시리즈 철 코어

IC Series Ironcore 모터는 프레임 크기당 최고의 작용력을 제공한다. 상기 제품은 특허를 받은 안티 치조 효과 설계를 이용하며 고 작용력을 가진 모터가 매우 부드럽게 조작할 수 있다..

더보기 IC 시리즈 철 코어 >>
ICD_Series_Ironcore_MEDIUM.jpg

ICD 시리즈 철 코어

ICD Series Ironcore 모터는 매우 낮은 윤곽 설계와 비교적 낮은 인력이 있기에 많은 ironless 응용하는데 있어서의 대체품으로 된다.

더보기 ICD 시리즈 철 코어 >>
IL_Series_Ironcore_MEDIUM.jpg

IL 무철 코어 시리즈 라이너 모터

콜모겐 PLATINUM® DDL 라이너 무철 코어 모터는 코일 슬롯이 없기에 무게가 보다 가볍고 coil winding 구성품과 자로 사이에는 아무런 인력이 없음으로 절대적인 치조 효율과 초 평활 모션을 의미한다.

더보기 IL 무철 코어 시리즈 라이너 모터 >>