다이렉트 드라이브

 70년 이상의 제품 혁신을 바탕으로 Kollmorgen은  다이렉트 드라이브 기술 개발 분야의 선구자로 되었다. 오늘날, 당사는 많은 기계의 설계를 위해  선택성이 원활한 다이렉트 드라이브 모터를 제공한다.당사에서는 CARTRIDGE DDR™  다이렉트 드라이브, CARTRIDGE DDR™  다이렉트 드라이브, Platium DDL 다이렉트 드라이브, KBM 시리즈 프레임 리스 다이렉트 드라이브 모터등 제품을 제공한다.

CDDR 이미지 중형

CARTRIDGE DDR ™ 모듈화 다이렉트 드라이브 모터

CARTRIDGE DDR™ 다이렉트 드라이브 회전 서보 모터는 가장 새로운 다이렉트 드라이브 기술을 대표한다.

더보기 CARTRIDGE DDR ™ 모듈화 다이렉트 드라이브 모터 >>
하우징 DDR 중형

DDR 다이렉트 드라이브 모터

하우징 DDR 서보 모터는 설치하기 쉬운 서보 솔루션을 통해 고토크 밀도, 정밀한 성능 무 유지보수를 제공합니다.

더보기 DDR 다이렉트 드라이브 모터 >>
KBM 중형

KBM 시리즈 프레임리스

KBM 프레임 리스 모터 시리즈는 당사의 최신 다이렉트 드라이브 기술을 이용한 제품이다.

더보기 KBM 시리즈 프레임리스 >>
RBE_Medium

RBE

RBE 시리즈에는 하우징 및 프레임리스 직접 드라이브 모델이 모두 포함됩니다.

더보기 RBE >>
IC_Series_Ironcore_MEDIUM.jpg

다이렉트 드라이브 선형

Direct Drive Linear(DDL) 모터는 사실은 회전 모터를 평탄하게 전개하여 드라이브 부하에 직접 연결한 것이다.

더보기 다이렉트 드라이브 선형 >>