저관성

이 서보 모터는 초고속 증분 포지셔닝을 제공합니다. 높은 펄스 토크 성능이 결합된 저관성 로터는 높은 토크 대 관성 비를 실현하여 매우 빠르고 정밀한 시작-중지 시퀀스 및 속도 프로파일을 통해 부하를 이동시킬 수 있습니다. 또한 가동 코일, 바스켓 로터, 무심 또는 무철심 로터 모터로 알려져 있는 이 모터는 현재 기존 고객들을 지원하는 데만 사용됩니다. 모든 모델은 맞춤형 설계로 간주됩니다.

대리점 찾기
연락처
+852 2503 6565

관련 제품

    • 매우 낮은 전기 및 기계 시상수를 생성하는 낮은 인덕턴스 및 낮은 관성
    • 펄스 토크 성능이 정격 토크의 최대 7배이므로, 높은 펄스 전류를 적용하여 초고속으로 부하를 이동
    • 강제 공냉을 통한 성능 확장
    • 알니코 5, 알니코 5-7 및 네오디뮴-철-붕소 영구 자석
    • 키웨이 샤프트 및 맞춤형 샤프트 확장이 가능한 내식성 스테인리스 강 샤프트
    • 긴 수명을 위한 밀봉된 볼 베어링
    • 특수 장착 가능
    • 현장 교체식 브러시
    • 특수 권선 및 옵션 태코미터, 인코더 및 맞춤형 커넥터 이용 가능
    분류제목크기날짜 
    분류제목크기날짜