모터

Kollmorgen에서는 다양한 규격과 패키지형의  영구 자석 모터를  공급한다. 프레임리스 팬케이크 모터에서 고가속도의 박스 프레임/샤프트 모터에 이르기까지 Kollmorgen에서 생산한 모터는 성능이 우월하고 응용 범위가 광범위하다.  당사의 고성능 서보  드라이브 또는 스테퍼 드라이브를  모타와 같이 사용하면 많은 어려운 문제를 해결할 수  있다. Kollmorgen,  운동제어시스템 전문가!

EP_Explosion_Proof_MEDIUM.jpg

방폭 모터

Kollmorgen의 방폭 모터 설계는 최대한 폭발의 위험성을 줄었고 내부 폭발에 견디며 화염이 모터 밖으로 누설되지 않게 하였다.

더보기 방폭 모터 >>
DC 토크 모터 중형

브러시 DC 모터

Kollmorgen에서는다양한 규격과 패키지형의 브러시 DC 모터를 공급한다.프레임리스 팬케이크 모터에서 고가속도의 박스프레임/샤프트모터에 이르기까지 Kollmorgen에서 생산한모터는 성능이 우월하고 응용범위가 광범위하다.

더보기 브러시 DC 모터 >>
AKM41 중형

서보 모터

Kollmorgen의 브러시리스 서보 모터는 업계 선진적인 토크 이너셔비를 제공하고 , 최대 속도가 7,000rpm인 표준 제품이든 맞춤형 제품이든 모두 전동 브러시가 필요없으며, 유지보수 비용이 가장 적게 드는 우수한 성능을 구비한다.

더보기 서보 모터 >>
POWERPAC K 및 N 시리즈 중형

스테퍼

유지보수가 필요 없는 당사의 고성능 브러시리스 스테퍼 모터는 정밀하고 가격 효율성이 아주 뛰어난 모션 제어를 제공합니다.

더보기 스테퍼 >>
CDDR 이미지 중형

다이렉트 드라이브

70년 이상의 제품 혁신을 바탕으로 Kollmorgen은 다이렉트 드라이브 기술 개발 분야의 선구자로 되었다. 오늘날, 당사는 많은 기계의 설계를 위해 선택성이 원활한 다이렉트 드라이브 모터를 제공한다.

더보기 다이렉트 드라이브 >>
Goldline W MEDIUM

식품급 방수 모터

품질통제와 위생법은 식품, 음료수, 육류, 우유, 약품 및 화장품 등 산업 중의 위생에 대해 엄격한 규정이 있다.

더보기 식품급 방수 모터 >>