작업박스 제어기

당사의 작업박스 제어기는 유연성있게 귀사의 HMI 디스플레이과 제어기 장치를 분리합니다. 이러한 제어기는 장비가 완비하고 각종 CPU와 메모리를 선택할 수 있으며 예비 설치 소프트웨어와 응용프로그램을 저장하는데 사용하는 안정적인 플래시 드라이비를 추가하여 작업박스를 바로 조작하게 함으로써 귀사의 제품이 시장에 출시하는 시간을 단축시킬 수 있다.

연락처
+852 2503 6565
  • 기능이 강대하고 안정적이고 기계 근처에서 사용할 수 있다. 
  • 19" 기계틀에설치할있어기계설치구성을선호하는고객의요구를만족시킨다. 
  • 시스템의전자기호환성이높고, 충격력을방지하는성능이강하기에열악한환경의가장이상적인선택이다. 
  • 매개측정, 제어, 조작과가시화임무를위해사양을최적화하였다. 
  • ETX 모듈을확장할있고, 인텔의선진적인임베디드프로세서기술을 이용한 고성능 프로세서 
  • 피동식 팬리스 냉각는 안정적이고, 고효율적이며 원가가 비교적 저렴하다. 
  • RoHS호환성 

 

전기 및 기계
사양
 

AKC-PLC-C1-224-00N-00-000 

AKC-PLC-D2-224-00N-00-000 

AKC-RMC-D2-224-00N-00-000 

장착 방법 

벽 장착, 데스크탑 

벽 장착, 데스크탑 

랙 장착 

컨트롤러 패널 스위치 

전원 On 

전원 On 

전원 On 

CPU 

Intel® Celeron® 1.2GHz 

Intel® Dual Core 2.26GHz 

Intel® Dual Core 2.26GHz 

DRAM 

2GB 

2GB 

2GB 

NVRAM 

128K 

128K 

128K 

내장 드라이브 

4GB 

4GB 

4GB 

 I/O 표준 

2x USB 2.0, 2-4x RS232, 1x LPT, 2x PS/2 

2x USB 2.0, 2-4x RS232, 1x LPT, 2x PS/2 

2x USB 2.0, 2-4x RS232, 1x LPT, 2x PS/2 

이더넷 

1x LAN 10/100, 1x LAN 10/100/1000 

1x LAN 10/100, 1x LAN 10/100/1000 

1x LAN 10/100, 1x LAN 10/100/1000 

확장 슬롯 

2x PCI, PCMCIA 옵션 

2x PCI, PCMCIA 옵션 

2x PCI, PCMCIA 옵션 

전원 공급 

24VDC 

24VDC 

24VDC 

냉각 

팬리스 냉각 

팬리스 냉각 

팬리스 냉각 

인증 

CE, FCC A, cULus 

CE, FCC A, cULus 

CE, FCC A, cULus 

충격 IEC60068-2-27 

동작: 15G, 11ms; 보관: 30G, 11ms 지속 

동작:15G, 11ms; 보관: 30G, 11ms 지속 

동작:15G, 11ms; 보관: 30G, 11ms 지속 

온도/습도 

동작: 0oC ~ +50oC/ 20 ~ 85% 비응축
보관: -20oC ~ +60oC/ 5 ~ 95% 비응축
 

동작: 0oC ~ +50oC/ 20 ~ 85% 비응축
보관: -20oC ~ +60oC/ 5 ~ 95% 비응축
 

동작: 0oC ~ +50oC/ 20 ~ 85% 비응축
보관: -20oC ~ +60oC/ 5 ~ 95% 비응축
 

운영 체제 

WINDOWS XP(내장) 

WINDOWS XP(내장) 

WINDOWS XP(내장) 

MTBF 

> 40000h 

> 40000h 

> 40000h 

RoHS 준수