패널 PAC 제어기

당사의 “성능 보완형 패널 프로그래밍 자동화 제어기” (Panel PAC)는 중등 계산 성능이 구비되고 인텔 셀러론 프로세서기술을 이용하여 최고의 프로세서 성능을 제공할 수 있다. 귀사에서는10"또는15" 통합 디스플레이를 선택할 수 있다. 당사의 “고성능 패널 PAC”는 고급 계산 성능이 구비되고 프로세서기술은Intel Core 2 Duo 시리즈 서능에 도달하고 귀사에서는10"또는15" 통합형 디스플레이를 선택할 수 있다.

연락처
+852 2503 6565
  • 성능 보완형Panel PAC  
    • 중등 성능, 인텔셀러론프로세서 사용 
    • 10"또는15" 디스플레이 선택 가능 
     
  • 고성능Panel PAC  
    • 프로세서 기술 최고 성능은 Intel Core 2 Duo시리즈 성능에 도달 
    • 15"또는 17" 디스플레이 선택 가능 
     
  • 250, 2,000또는4,000포인트(선택)라벨을 부착한 운영 허가에는 Kollmorgen Visualizer RT를 포함한다. 통합 소프트웨어 패키지에서 고해상도 HMI를 실현할 수 있다.  
  • 혁신적인 팬이 없는 피동식 냉각 시스템은 프로세스의 성능을 최대한 높여주는 동시에 에너지 소모량을 가장 많이 줄여준다. 
  • 한대 컴퓨터에서 고도로 복잡한 실시간 응용 프로그램을 운영할 때 그 성능은 경쟁사 PCA 제품보다 2배 높다.  
  • 다양한 인터페이스 옵션은 당사의 구체적인 요구에 적합하다.  
  • 시스템 구조가 콤펙트하고 성능이 높으며 열악산업 환경 중의 충격, 진동, 극단적인 온도와 전자기 간섭을 대항할 수 있다.  

Performance 패널 PAC

 

전기 및 기계
사양
 

AKC-PNC-C1-224-10N-00-000 

AKC-PNC-C1-224-15N-00-000 

디스플레이 

10.0" TFT 

15.0" TFT 

해상도 

800 × 600 

1024 × 768 

밝기 

350cd/m² 

250cd/m² 

터치스크린 

저항식 아날로그 

저항식 아날로그 

무게 

ca. 7.9kg 

ca. 8.9kg 

크기(H×W×D) 

312 × 380 × 163mm 

354 × 450 × 163mm 

프로세서 

Intel® Celeron® M CPU 722 1.2GHz 

  

RAM 

2G RAM 

  

NVRAM 

128k 

  

컴팩트 플래시 

2G CF 

  

I/O 표준 

5x USB(1x 전면, 4x 후면), 1x LAN 10/100, 
1x LAN 100/1000, 2x RS232, 1x DVI-I
 

  

빈 슬롯 

2x PCI 

  

내장 드라이브 

 옵션 1x 컴팩트 플래시, 2x SATA HDD 

  

전원 공급 

24VDC 

  

냉각 

팬리스 

  

EMC 

US:FCC47 CFR PART15; 클래스 A 수준
CE:EN61000-6-2; EN55022/A (CISPR22)
 

  

인증 

CE, FCC, cULus 

  

보호 등급 

IP65 전면(NEMA 250 유형 12 및 13) 

  

고도 

동작: 10000ft(3.048m)
보관: 15000ft(4.622m)
 

  

충격 DIN EN 60068-2-27 

동작: 15g 11ms 지속 
보관: 30G, 11ms 지속(half-sinus)
 

  

진동 DIN EN 60068-2-6 

동작: 10-500Hz: 1G/3축
보관: 10-500Hz: 2G/3축
 

  

온도/습도 

동작: 0°C ~ +50°/20 ~ 85% 비응축 
보관: -20°C ~ +60°/5 ~ 95% 비응축
 

  

MTBF 

> 40000h(백라이트 튜브 제외) 

  

검증된 OS 

Windows XPe 

  

RoHS 준수 

 

  

 

High Performance 패널 PAC

 

전기 및 기계
사양
 

AKC-PNC-D1-224-15N-00-000 

AKC-PNC-D1-224-17N-00-000 

디스플레이 

15.0" TFT 

17.0" TFT 

해상도 

800 × 600 

1024 × 768 

밝기 

350cd/m² 

250cd/m² 

터치스크린 

저항식 아날로그 

저항식 아날로그 

무게 

ca. 8.9kg 

ca. 10.8kg 

크기(H×W×D) 

354 × 450 × 163mm 

399 × 461 × 168mm 

프로세서 

Intel® Core™ 2 Duo 1.86GHz 

  

RAM 

2G RAM 

  

NVRAM 

128k 

  

컴팩트 플래시 

4G CF 

  

I/O 표준 

5x USB(1x 전면, 4x 후면), 1x LAN 10/100, 
1x LAN 100/1000, 2x RS232, 1x DVI-I
 

  

빈 슬롯 

2x PCI 

  

내장 드라이브 

옵션 1x 컴팩트 플래시 

  

전원 공급 

24VDC 

  

냉각 

팬리스 

  

EMC 

US:FCC47 CFR PART15; 클래스 A 수준
CE:EN61000-6-2; EN55022/A (CISPR22)
 

  

인증 

CE, FCC, cULus 

  

보호 등급 

IP65 전면(NEMA 250 유형 12 및 13) 

  

고도 

동작: 10000ft(3.048m)
보관: 15000ft(4.622m)
 

  

충격 DIN EN 60068-2-27 

동작: 15g 11ms 지속 
보관: 30G, 11ms 지속(half-sinus)
 

  

진동 DIN EN 60068-2-6 

동작: 10-500Hz: 1G/3축
보관: 10-500Hz: 2G/3축
 

  

온도/습도 

동작: 0°C ~ +50°/20 ~ 85% 비응축 
보관: -20°C ~ +60°/5 ~ 95% 비응축
 

  

MTBF 

> 40000h(백라이트 튜브 제외) 

  

검증된 OS 

Windows XP(내장) 

  

RoHS 준수