콜모겐 자동화 구성품KAS

당사의 고급 기계 자동화 솔루션은 고도로 통합되고 직관적인 소프트웨어 프로그래밍 환경, 최고의 모션 구성품 및 우수한 연합 공정 서비스를 결합하여 귀사를 위해 특별한 기계를 구축하여 보다 많은 비즈니스 기회를 가져다 준다. 수많은 고객이 본 제품을 사용하는 과정에서 콜모겐 자동화 구성품(kollmorgen automation suite)이 개발시간을 많이 단축시키고, 기계 생산량을 증가시키며, 제품 폐기율을 감소시키고 “전반적인 설비효율”(OEE)를 제고한다고 입증하였다.

연락처
+852 2503 6565

 

모션 프로그래밍


표준을 기반으로 하는 모션 PLCCopen 방법을 선택하든, 당사의 혁신형 pipe network TM 프로그래밍 환경의 모듈화 실시방법을 선택하든, 당사의 도형화 프로그래밍 솔루션은 모두 귀사를 위해 보다 빠르게 좋은 모션 효과를 가져다 준다..
모션 프로그래밍에 대한 자세한 정보 >>

자동화 프로그래밍


콜모겐 자동화 구성품 KAD 는 업계 표준IEC 61131-3PLC 프로그래밍 도구 패키짓을 지원하므로 당사의 자동식별기능, 자동 구성기능, 캠 편집기, 오프라인 모의 시험 장치 및 기타 기능을 통해 귀사의 현존의 지식 디비를 보완시켜 고품질 응용 프로그램을 개발하는 속도를 가속화할 수 있다. 

.
자동화 프로그래밍에 대한 자세한 정보 >>

HMI 프로그래밍


당사의 kollmorgen visualization builder TM 소프트웨어는 콜모겐 자동화 구성품 KAS의 완비하고 통합 개발 환경의 일부이므로 쉽게 HMI를 구축하고 귀사의 자동화 프로그램에 연결되어 로딩되게 한다. 
HMI 프로그래밍에 대한 자세한 정보 >>

 

 

퍼포먼스 박스 컨트롤러


이 강력하고 튼튼한 PAC는 기계 장치의 근접 거리에서 거칠게 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 표준형 및 랙 장착형으로 출시된 이 제품은 사전 설치된 소프트웨어, 어플리케이션 및 프로그램 저장을 위한 컴팩트 플래시 드라이브, 다양한 CPU 및 메모리 옵션과 함께 공급됩니다.
퍼포먼스 박스 컨트롤러에 대한 자세한 정보 >>
 

Performance 및 High-Performance Panel PAC


패널 PAC는 당사의 박스 PAC의 모든 기능과 함께 10", 15" 또는 17" 디스플레이 및 Kollmorgen Visualizer RT 런타임 소프트웨어를 추가로 제공합니다. 완벽한 솔루션과 고해상도의 통합형 터치 패널 HMI를 한 개의 패키지로 제공합니다.
패널 PAC에 대한 자세한 정보 >>

 

 

 

Advanced Kollmorgen Drive™(AKD™)


Kollmorgen AKD™ 시리즈는 빠르고 기능이 풍부하며 유연하고 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있는 이더넷 기반의 서보 드라이브를 제공합니다. 동급 최고의 서보 구성품과 쌍을 이루는 AKD 드라이브는 업계 최고의 성능과 통신 옵션 및 출력 수준을 보다 작은 크기로 제공합니다.
AKD 서보 드라이브에 대한 자세한 정보 >>

 

 

 Kollmorgen Automation Suite™에는 다양한 원격 I/O 슬라이스가 포함되어 있으며, 이 슬라이스들은 모두 당사의 통합 개발 환경 안에서 자동 인식 및 자동 구성될 수 있도록 구성되었습니다.

버스 커플러 및 특수 모듈


이 장치들은 당사의 EtherCAT 버스 커플러, 표준-버스 종단 단자, 격리/분리 단자, 표준-버스 및 퓨즈가 있는 전원 공급 장치, PROFIBUS 커플러를 포함하고 있습니다.
버스 커플러 및 특수 모듈에 대한 자세한 정보 >>
 

디지털 입력


당사는 4- 및 8-채널 디지털 입력을 제공합니다.
디지털 입력에 대한 자세한 정보 >>
 

디지털 출력


이 0.5A 디지털 출력은 4- 및 8-채널 버전으로 공급됩니다.
디지털 출력에 대한 자세한 정보 >>
 

아날로그 입력


4 및 8-채널 아날로그 입력은 0 ~ +10V 및 0 ~ 20mA 버전으로 공급됩니다.
아날로그 입력에 대한 자세한 정보 >>
 

아날로그 출력


당사는 0 ~ 20mA 또는 0 ~ 10V 신호 생성 중에서 선택할 수 있는 4- 및 8-채널 아날로그 출력과 4 ~ 20mA에서 신호를 생성하는 2-채널 아날로그 출력을 제공합니다.
아날로그 출력에 대한 자세한 정보 >>
 

열전대 입력


이러한 입력은 열전대의 직접 연결을 가능하게 하는 2개 또는 4개 단자를 선택할 수 있게 합니다.
열전대 입력에 대한 자세한 정보 >>
 

릴레이 출력


이 2-채널 출력 단자에는 전원 접점에 연결되는 2개의 단일 접점 릴레이가 있는데, 이는 최대 230VAC를 사용하는 데 적합합니다.
릴레이 출력에 대한 자세한 정보 >>

 

 

 

 Kollmorgen Automation Suite™ HMI


Kollmorgen Automation Suite™에는 단일 HMI 기계에서부터 다중 입력점을 갖는 고도로 복잡한 기계에 이르기까지 모든 어플리케이션 요구에 잘 맞는 입력 옵션과 프로그래밍 기능을 갖춘 3.5 ~ 15인치 운영자 인터페이스 패널이 포함되어 있습니다.
Kollmorgen Automation Suite HMI에 대한 자세한 정보 >>

 

 

 

이더넷 케이블


당사는 EtherCAT® 모션 버스에서 신뢰할 수 있는 저지연 연결을 실현하고 ModBus TCP 상에서 HMI 패널을 연결하는 데 사용할 수 있는 최고 품질의 이더넷 케이블을 공급합니다.
이더넷 케이블에 대한 자세한 정보 >>
 

모터 및 드라이브 케이블


당사는 또한 모터 전원 및 피드백 옵션을 위해 필요한 모든 모터 및 드라이브 케이블을 제공합니다.
모터 및 드라이브 케이블에 대한 자세한 정보 >>

 

 

 

교육 서비스


당사의 포괄적인 교육 서비스는 모션 제어 및 자동화의 많은 측면에서 전문 지식을 육성합니다. 당사는 웹 기반 과정 및 강의실 수업을 포함한 현장 및 현장 외 교육을 제공합니다. 전문 교육 키트는 교육생들에게 컨트롤러, AKM™ 서보 모터 및 AKD™ 드라이브에 대한 실습 경험을 제공합니다. 현재 IEC 61131 프로그래밍, PLC 솔루션 아키텍쳐, HMI 개발 및 모션 제어 과정이 제공되며, 고객의 요구사항에 맞는 맞춤형 과정이 신설될 수도 있습니다.
교육에 대한 자세한 정보 >>
 

공동 엔지니어링 서비스


어플리케이션 고유의 기능 블록과 모션 코드의 개발을 아웃소싱하면 제한적인 자원을 비즈니스 개발 및 고객 서비스에 집중시킬 수 있습니다. 그러나 귀사의 시장 특성과 고유한 어플리케이션 요구사항을 충분히 이해하는 공급업체가 필요할 것입니다. 당연히 당사의 엔지니어들은 Kollmorgen 솔루션에 대하여 가장 깊이 있는 전문 지식을 갖고 있으며, 가장 폭넓은 산업 및 어플리케이션 지식과 더불어 첨단 모션에 따라 모든 주요 산업에서 축적한 수십년에 걸친 경험을 제공합니다.
어플리케이션 공동 엔지니어링에 대한 자세한 정보 >>