EC5 시리즈

EC5 시리즈 전동 실린더 시스템은 당사의 가장 안정적인 라이너 운동 시스템이고 중형(重型) 추력 하중에 적용된다. 정밀 압연한 볼 스크루는 설비가 조용하게 동작하도록 하고 다양한 감속 모터를 위해 저 피치와 고정밀도를 제공한다. 베어링과 드라이브의 케이스는 내구성 구조를 가진 재료로 제작되어 극단적인 습기 또는 오염이 심한 환경에 이용할 수 있다. 그 특수한 설계는 일상 유지보수를 최대한 줄여준다.

연락처
+852 2503 6565

적용 모터

  • T41x 콜모겐 하이브리드스테퍼모터(P7000 드라이브 추천) 
  • AKM42E, 42G, 52G, 52L, 52H 콜모겐 브러시 리스AKM서보 모터 
  • NEMA 34, 42 맞춤형 모터 마운트 

 

특징

  • 베어링/드라이브 케이스: 6063-T6 양극 산화 알루미늄 케이스 
  • 설치판: 6061-T6 양극 산화 캐스트 알루미늄판 
  • 추력 베어링: 앵귤러 접촉, 고추력 볼 베어링 
  • 벨트/풀리: AT-5, 철사 신장용 폴리 우레탄을 구비한다. 
  • 가이드 실린더: 6063-T6 양극 산화 알루미늄 경화 케이스 
  •  추력관도: 300시리즈 스테인레스강, 1/4 경도 및 접지 
  • 볼 스크루/너트: 열처리 탄소합금강 
  • 나사형 기어: 합금강, 표면 경화  

  

옵션

  • 표준 또는 맞춤형 길이는 1mm까지 
  • 모터 또는 리드 스크루 브레이크 
  • 나사형 , 구형 , U 자형클립로드 
  • 환경 보호 커버 
  • 클린룸 준비 
  • 타이밍 벨트, 나사형 기어, 직렬형 다이렉트 전동 
  • 플랜지, U형 클립, 포이 전동 실린더 설치 유형 
  • 마그네틱 위치 센서 
  • 라이너 전위차계 출력 

 

MECHANICAL SPECIFICATIONS 

Ball Screw Version 

Max. Stroke Length, mm (in) 

1500 (59.06) 

Screw Lead, mm 

32, 10 mm 

Screw Diameter, mm 

32 

Unit Backlash, mm (in) 

0.30 (0.12) 

Dimensional Standard 

Metric ISO6431 Std. 

Bore Size, mm 

100 

Motor Mount 

parallel or inline 

PERFORMANCE SPECIFICATIONS 

Travel life standards of 25.4 km (1,000,000 in) 

Max. Thrust Force, N (lbf) 

25,000 (5620) 

Max. Velocity, m/s (in/s) 

1.33 (52.5) 

Max. Rated Duty Cycle 

100 

Std. Operating Temp Range, °C (°F) 

-30 to +70 (-22 to +158) 

Environment 

IP54 Std. IP65 Opt. 

분류제목크기날짜 
분류제목크기날짜 
분류제목크기날짜