로드리스 포지셔너

콜모겐로드리스포지셔너액츄에이터 시스템에는 압출 알루미늄 박스 내의 라이너 베어링이 지탱하는 슬라이드 브래킷을 포함하여 로드리스 액츄에이터가 하중을 인도하고, 지탱하며 포지셔닝하도록 한다. 본 설계는 보다 저려함 가격으로 보다 긴 스트로크와 보다 높은 회전속도를 제공한다. 리드스크루가 구동하는 액츄에이터도 추력을 생성하는 장치이고 한정된 공간에 적합하며 반드시 유효한 하중의 축방향력 애플리케이션시스템을 지원하고 적재한다. 타이밍 벨트 액츄에이터는 고속 회전, 저 추력 애플리케이션의 이상적인 선택이고 중복으로 구동할 수 있다. 본 제품은 독립된 구성품으로써 이러한 시스템은 모멘트 하중에 적합하지 않는다. 하지만 효과적으로 완비한Descartes시스템에 통합할 수 있고 일부 다축 애플리케이션에 응용할 수 있다.